LösenAnheftenSchließen

ZK4530-0010-xxxx | Resolveranschlussleitung 0,25 mm² mit M23-Stecker, schleppkettentauglich (Servicephase)

ZK4530-0010-xxxx | Resolveranschlussleitung 0,25 mm² mit M23-Stecker, schleppkettentauglich (Servicephase)

ZK4530-0010-xxxx | Resolveranschlussleitung 0,25 mm² mit M23-Stecker, schleppkettentauglich (Servicephase)

Kontaktbelegung

Kontaktbelegung

ZK4530-0010-xxxx | Resolveranschlussleitung 0,25 mm² mit M23-Stecker, schleppkettentauglich (Servicephase)

ZK4530-0010-xxxx | Resolveranschlussleitung 0,25 mm² mit M23-Stecker, schleppkettentauglich (Servicephase)

Kontaktbelegung

Kontaktbelegung

dynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 5 Mio. Biegezyklen, max. 120 m/min, max. 4 m/s²,

min. Biegeradius = 75 mm (10 x AD), max. Kettenlänge: horizontal = 20 m, vertikal = 5 m,

(4 x 2 x 0,25 mm²)

Mit UL- und CSA-Zulassung.

geeignet für:

  • AM3000
  • AX5000

Produktstatus:

Servicephase

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeM23
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)12-polig
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Farbe Griffkörpermetall
Technische DatenKopf B
BaugrößeD-Sub
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)15-polig
Anschlussart AdernLötanschluss
Farbe Griffkörpermetall
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche4 x 2 x 0,25 mm²
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser7,5 mm ± 0,3 mm (0,2952" ± 0,0118")
Farbe Außenmantelgrün
A159,00 mm
A226,00 mm
B146,00 mm
B241,00 mm
BestellangabenLänge
ZK4530-0010-xxxx1,00 m - 100,00 m* (nur ganze Meter Lieferbar)
xxxx = 0050Beispiellänge 5 m
nur ganze Meter lieferbar, zulässige Gesamtleitungslänge siehe Dokumentation des Servoverstärkers

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen