![AM3084 | Servomotor 180 Nm (M0), AM308x (Servicephase)](https://multimedia.beckhoff.com/media/am308x__web_preview.png)
Der trägheitsarmen Servomotor AM3084 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 400 V AC. Das Stillstandsmoment des Motors liegt bei 180,0 Nm. Der trägheitsarmen Servomotor mit Flanschmaß F8 und Baulänge 4 hat einen Wellendurchmesser b = 48 k6 und ein freies Wellenende von d = 110 mm.
Produktstatus:
Servicephase
Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
---|---|---|---|
AM3084-wTyz-0006 | 180 Nm | 67 A | 1800 min-1 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen