AM3074 | Servomotor 53,0 Nm (M0), F7 (194 mm) (Servicephase)

AM3074 | Servomotor 53,0 Nm (M0), F7 (194 mm) (Servicephase)

AM3074 | Servomotor 53,0 Nm (M0), F7 (194 mm) (Servicephase)

AM3074 | Servomotor 53,0 Nm (M0), F7 (194 mm) (Servicephase)

AM3074 | Servomotor 53,0 Nm (M0), F7 (194 mm) (Servicephase)

Der trägheitsarmen Servomotor AM3074 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 400 V AC. Das Stillstandsmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 51,9…53,0 Nm. Der trägheitsarmen Servomotor mit Flanschmaß F7 (197 mm) und Baulänge 4 hat einen Wellendurchmesser b = 38 k6 und ein freies Wellenende von d = 80 mm.

Produktstatus:

Servicephase

ProduktvariantenStillstandsdrehmomentStillstandsstromNenndrehzahl
AM3074-wLyz-000053,0 Nm12,90 A1200 min-1
AM3074-wPyz-000052,5 Nm18,50 A1800 min-1
AM3074-wQyz-000051,9 Nm26,20 A2500 min-1

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen