AM3073 | Servomotor 42,0 Nm (M0), F7 (194 mm) (Servicephase)

AM3073 | Servomotor 42,0 Nm (M0), F7 (194 mm) (Servicephase)

AM3073 | Servomotor 42,0 Nm (M0), F7 (194 mm) (Servicephase)

AM3073 | Servomotor 42,0 Nm (M0), F7 (194 mm) (Servicephase)

AM3073 | Servomotor 42,0 Nm (M0), F7 (194 mm) (Servicephase)

Der trägheitsarmen Servomotor AM3073 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 400 V AC. Das Stillstandsmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 41,6…42,0 Nm. Der trägheitsarmen Servomotor mit Flanschmaß F7 (197 mm) und Baulänge 3 hat einen Wellendurchmesser b = 38 k6 und ein freies Wellenende von d = 80 mm.

Produktstatus:

Servicephase

ProduktvariantenStillstandsdrehmomentStillstandsstromNenndrehzahl
AM3073-wMyz-000042,0 Nm13,60 A1500 min-1
AM3073-wPyz-000041,6 Nm19,50 A2400 min-1
AM3073-wQyz-000041,6 Nm24,60 A3000 min-1

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen