AM3072 | Servomotor 30,0 Nm (M0), F7 (194 mm) (Servicephase)

AM3072 | Servomotor 30,0 Nm (M0), F7 (194 mm) (Servicephase)

AM3072 | Servomotor 30,0 Nm (M0), F7 (194 mm) (Servicephase)

AM3072 | Servomotor 30,0 Nm (M0), F7 (194 mm) (Servicephase)

AM3072 | Servomotor 30,0 Nm (M0), F7 (194 mm) (Servicephase)

Der trägheitsarmen Servomotor AM3072 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 400 V AC. Das Stillstandsmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 29,4…30,0 Nm. Der trägheitsarmen Servomotor mit Flanschmaß F7 (197 mm) und Baulänge 2 hat einen Wellendurchmesser b = 38 k6 und ein freies Wellenende von d = 80 mm.

Produktstatus:

Servicephase

ProduktvariantenStillstandsdrehmomentStillstandsstromNenndrehzahl
AM3072-wKyz-000029,7 Nm9,30 A1500 min-1
AM3072-wMyz-000030,0 Nm13,00 A2000 min-1
AM3072-wPyz-000029,4 Nm18,70 A3000 min-1
AM3072-wQyz-000029,7 Nm20,90 A3500 min-1

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen