![AM3065 | Servomotor 25,0 Nm (M0), F6 (142 mm) (Servicephase)](https://multimedia.beckhoff.com/media/am306x__web_preview.png)
Der trägheitsarmen Servomotor AM3065 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 400 V AC. Das Stillstandsmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 24,3…25,0 Nm. Der trägheitsarmen Servomotor mit Flanschmaß F6 (142 mm) und Baulänge 5 hat einen Wellendurchmesser b = 32 k6 und ein freies Wellenende von d = 58 mm.
Produktstatus:
Servicephase
Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
---|---|---|---|
AM3065-wKyz-0000 | 24,8 Nm | 9,80 A | 2000 min-1 |
AM3065-wMyz-0000 | 25,0 Nm | 13,60 A | 2500 min-1 |
AM3065-wNyz-0000 | 24,3 Nm | 17,80 A | 3500 min-1 |
AM3065-wPyz-0000 | 24,5 Nm | 19,80 A | 4000 min-1 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen