AM3064 | Servomotor 21,0 Nm (M0), F6 (142 mm) (Servicephase)

AM3064 | Servomotor 21,0 Nm (M0), F6 (142 mm) (Servicephase)

AM3064 | Servomotor 21,0 Nm (M0), F6 (142 mm) (Servicephase)

AM3064 | Servomotor 21,0 Nm (M0), F6 (142 mm) (Servicephase)

AM3064 | Servomotor 21,0 Nm (M0), F6 (142 mm) (Servicephase)

Der trägheitsarmen Servomotor AM3064 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 400 V AC. Das Stillstandsmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 20,4…21,0 Nm. Der trägheitsarmen Servomotor mit Flanschmaß F6 (142 mm) und Baulänge 4 hat einen Wellendurchmesser b = 32 k6 und ein freies Wellenende von d = 58 mm.

Produktstatus:

Servicephase

ProduktvariantenStillstandsdrehmomentStillstandsstromNenndrehzahl
AM3064-wKyz-000020,8 Nm9,20 A2000 min-1
AM3064-wLyz-000021,0 Nm12,80 A3000 min-1
AM3064-wPyz-000020,4 Nm18,60 A4500 min-1

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen