Der trägheitsarmen Servomotor AM3063 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 400 V AC. Das Stillstandsmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 16,6…17,0 Nm. Der trägheitsarmen Servomotor mit Flanschmaß F6 (142 mm) und Baulänge 3 hat einen Wellendurchmesser b = 32 k6 und ein freies Wellenende von d = 58 mm.
Produktstatus:
Servicephase
Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
---|---|---|---|
AM3063-wHyz-0000 | 16,6 Nm | 5,60 A | 1500 min-1 |
AM3063-wKyz-0000 | 16,8 Nm | 9,90 A | 3000 min-1 |
AM3063-wMyz-0000 | 17,0 Nm | 13,80 A | 4000 min-1 |
AM3063-wNyz-0000 | 17,0 Nm | 17,40 A | 5000 min-1 |
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen