LösenAnheftenSchließen

AM3062 | Servomotor 12,2 Nm (M0), F6 (142 mm) (Servicephase)

AM3062 | Servomotor 12,2 Nm (M0), F6 (142 mm) (Servicephase)

AM3062 | Servomotor 12,2 Nm (M0), F6 (142 mm) (Servicephase)

AM3062 | Servomotor 12,2 Nm (M0), F6 (142 mm) (Servicephase)

AM3062 | Servomotor 12,2 Nm (M0), F6 (142 mm) (Servicephase)

Der trägheitsarmen Servomotor AM3062 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 400 V AC. Das Stillstandsmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 11,9…12,2 Nm. Der trägheitsarmen Servomotor mit Flanschmaß F6 (142 mm) und Baulänge 2 hat einen Wellendurchmesser b = 32 k6 und ein freies Wellenende von d = 58 mm.

Produktstatus:

Servicephase

ProduktvariantenStillstandsdrehmomentStillstandsstromNenndrehzahl
AM3062-wGyz-000011,9 Nm4,90 A1800 min-1
AM3062-wHyz-000011,9 Nm5,40 A2000 min-1
AM3062-wKyz-000012,2 Nm9,60 A3500 min-1
AM3062-wMyz-000012,2 Nm13,40 A6000 min-1

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen