LösenAnheftenSchließen

AM3054 | Servomotor 14,9 Nm (M0), F5 (104 mm) (Servicephase)

AM3054 | Servomotor 14,9 Nm (M0), F5 (104 mm) (Servicephase)

AM3054 | Servomotor 14,9 Nm (M0), F5 (104 mm) (Servicephase)

AM3054 | Servomotor 14,9 Nm (M0), F5 (104 mm) (Servicephase)

AM3054 | Servomotor 14,9 Nm (M0), F5 (104 mm) (Servicephase)

Der trägheitsarmen Servomotor AM3054 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 400 V AC. Das Stillstandsmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 14,3…14,9 Nm. Der trägheitsarmen Servomotor mit Flanschmaß F5 (104 mm) und Baulänge 4 hat einen Wellendurchmesser b = 24 k6 und ein freies Wellenende von d = 50 mm.

Produktstatus:

Servicephase

ProduktvariantenStillstandsdrehmomentStillstandsstromNenndrehzahl
AM3054-wGyz-000014,30 Nm
5,00 A1500 min-1
AM3054-wHyz-000014,90 Nm
5,50 A1800 min-1
AM3054-wKyz-000014,40 Nm
9,70 A3500 min-1
AM3054-wLyz-000014,10 Nm
12,50 A4500 min-1

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen