AM3053 | Servomotor 11,6 Nm (M0), F5 (104 mm) (Servicephase)

AM3053 | Servomotor 11,6 Nm (M0), F5 (104 mm) (Servicephase)

AM3053 | Servomotor 11,6 Nm (M0), F5 (104 mm) (Servicephase)

AM3053 | Servomotor 11,6 Nm (M0), F5 (104 mm) (Servicephase)

AM3053 | Servomotor 11,6 Nm (M0), F5 (104 mm) (Servicephase)

Der trägheitsarmen Servomotor AM3053 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 400 V AC. Das Stillstandsmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 11,37…11,60 Nm. Der trägheitsarmen Servomotor mit Flanschmaß F5 (104 mm) und Baulänge 3 hat einen Wellendurchmesser b = 24 k6 und ein freies Wellenende von d = 50 mm.

Produktstatus:

Servicephase

ProduktvariantenStillstandsdrehmomentStillstandsstromNenndrehzahl
AM3053-wGyz-000011,37 Nm
4,77 A2000 min-1
AM3053-wHyz-000011,51 Nm
6,60 A3000 min-1
AM3053-wKyz-000011,60 Nm
9,40 A4000 min-1

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen