Der trägheitsarmen Servomotor AM3052 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 400 V AC. Das Stillstandsmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 8,43…8,60 Nm. Der trägheitsarmen Servomotor mit Flanschmaß F5 (104 mm) und Baulänge 2 hat einen Wellendurchmesser b = 24 k6 und ein freies Wellenende von d = 50 mm.
Produktstatus:
Servicephase
Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
---|---|---|---|
AM3052-wGyz-0000 | 8,43 Nm | 4,72 A | 2500 min-1 |
AM3052-wHyz-0000 | 8,48 Nm | 5,90 A | 3500 min-1 |
AM3052-wKyz-0000 | 8,60 Nm | 9,30 A | 5500 min-1 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen