LösenAnheftenSchließen

AM3051 | Servomotor 4,79 Nm (M0), F5 (104 mm) (Servicephase)

AM3051 | Servomotor 4,79 Nm (M0), F5 (104 mm) (Servicephase)

AM3051 | Servomotor 4,79 Nm (M0), F5 (104 mm) (Servicephase)

AM3051 | Servomotor 4,79 Nm (M0), F5 (104 mm) (Servicephase)

AM3051 | Servomotor 4,79 Nm (M0), F5 (104 mm) (Servicephase)

Der trägheitsarmen Servomotor AM3051 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 400 V AC. Das Stillstandsmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 4,70…4,79 Nm. Der trägheitsarmen Servomotor mit Flanschmaß F5 (104 mm) und Baulänge 1 hat einen Wellendurchmesser b = 24 k6 und ein freies Wellenende von d = 50 mm.

Produktstatus:

Servicephase

ProduktvariantenStillstandsdrehmomentStillstandsstromNenndrehzahl
AM3051-wEyz-00004,70 Nm
2,75 A2500 min-1
AM3051-wGyz-00004,75 Nm
4,84 A5000 min-1
AM3051-wHyz-00004,79 Nm
6,00 A6000 min-1

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen