AM3042 | Servomotor 3,53 Nm (M0), F4 (87 mm) (Servicephase)

AM3042 | Servomotor 3,53 Nm (M0), F4 (87 mm) (Servicephase)

AM3042 | Servomotor 3,53 Nm (M0), F4 (87 mm) (Servicephase)

AM3042 | Servomotor 3,53 Nm (M0), F4 (87 mm) (Servicephase)

AM3042 | Servomotor 3,53 Nm (M0), F4 (87 mm) (Servicephase)

Der trägheitsarmen Servomotor AM3042 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 400 V AC. Das Stillstandsmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 3,35…3,53 Nm. Der trägheitsarmen Servomotor mit Flanschmaß F4 (87 mm) und Baulänge 2 hat einen Wellendurchmesser b = 19 k6 und ein freies Wellenende von d = 40 mm.

Produktstatus:

Servicephase

ProduktvariantenStillstandsdrehmomentStillstandsstromNenndrehzahl
AM3042-wCyz-00003,35 Nm
1,40 A1500 min-1
AM3042-wEyz-00003,42 Nm
2,74 A3500 min-1
AM3042-wGyz-00003,53 Nm
4,80 A6000 min-1

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen