Der trägheitsarmen Servomotor AM3041 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 230…400 V AC. Das Stillstandsmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 1,95…2,06 Nm. Der trägheitsarmen Servomotor mit Flanschmaß F4 (87 mm) und Baulänge 1 hat einen Wellendurchmesser b = 19 k6 und ein freies Wellenende von d = 40 mm.
Produktstatus:
Servicephase
Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
---|---|---|---|
AM3041-wCyz-0000 | 1,95 Nm | 1,46 A | 3000 min-1 |
AM3041-wEyz-0000 | 2,02 Nm | 1,46…5,60 A | 6000 min-1 |
AM3041-wHyz-0000 | 2,06 Nm | 5,60 A | 6000 min-1 |
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen