LösenAnheftenSchließen

AM3033 | Servomotor 2,79 Nm (M0), F3 (72 mm) (Servicephase)

AM3033 | Servomotor 2,79 Nm (M0), F3 (72 mm) (Servicephase)

AM3033 | Servomotor 2,79 Nm (M0), F3 (72 mm) (Servicephase)

AM3033 | Servomotor 2,79 Nm (M0), F3 (72 mm) (Servicephase)

AM3033 | Servomotor 2,79 Nm (M0), F3 (72 mm) (Servicephase)

Der trägheitsarmen Servomotor AM3033 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 400 V AC. Das Stillstandsmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 2,71…2,79 Nm. Der trägheitsarmen Servomotor mit Flanschmaß F3 (72 mm) und Baulänge 3 hat einen Wellendurchmesser b = 14 k6 und ein freies Wellenende von d = 30 mm.

Produktstatus:

Servicephase

ProduktvariantenStillstandsdrehmomentStillstandsstromNenndrehzahl
AM3033-wCyz-00002,71 Nm
1,47 A2000 min-1
AM3033-wEyz-00002,79 Nm
2,58 A4500 min-1

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen