LösenAnheftenSchließen

AM3032 | Servomotor 2,10 Nm (M0), F3 (72 mm) (Servicephase)

AM3032 | Servomotor 2,10 Nm (M0), F3 (72 mm) (Servicephase)

AM3032 | Servomotor 2,10 Nm (M0), F3 (72 mm) (Servicephase)

AM3032 | Servomotor 2,10 Nm (M0), F3 (72 mm) (Servicephase)

AM3032 | Servomotor 2,10 Nm (M0), F3 (72 mm) (Servicephase)

Der trägheitsarmen Servomotor AM3032 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 230…400 V AC. Das Stillstandsmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 2,00…2,10 Nm. Der trägheitsarmen Servomotor mit Flanschmaß F3 (72 mm) und Baulänge 2 hat einen Wellendurchmesser b = 14 k6 und ein freies Wellenende von d = 30 mm.

Produktstatus:

Servicephase

ProduktvariantenStillstandsdrehmomentStillstandsstromNenndrehzahl
AM3032-wCyz-00002,00 Nm
1,44 A3000 min-1
AM3032-wDyz-00002,04 Nm
2,23 A5500 min-1
AM3032-wHyz-00002,10 Nm
5,50 A7000 min-1

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen