AM3024 | Servomotor 1,41 Nm (M0), F2 (58 mm) (Servicephase)

AM3024 | Servomotor 1,41 Nm (M0), F2 (58 mm) (Servicephase)

AM3024 | Servomotor 1,41 Nm (M0), F2 (58 mm) (Servicephase)

AM3024 | Servomotor 1,41 Nm (M0), F2 (58 mm) (Servicephase)

AM3024 | Servomotor 1,41 Nm (M0), F2 (58 mm) (Servicephase)

Der trägheitsarmen Servomotor AM3024 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 400 V AC. Das Stillstandsmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 1,38…1,41 Nm. Der trägheitsarmen Servomotor mit Flanschmaß F2 (58 mm) und Baulänge 4 hat einen Wellendurchmesser b = 9 k6 und ein freies Wellenende von d = 20 mm.

Produktstatus:

Servicephase

ProduktvariantenStillstandsdrehmomentStillstandsstromNenndrehzahl
AM3024-wCyz-000a1,38 Nm1,42 A4500 min-1
AM3024-wDyz-000a1,41 Nm2,21 A4000 min-1

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen