![AM3021 | Servomotor 0,48 Nm (M0), F2 (58 mm) (Servicephase)](https://multimedia.beckhoff.com/media/am302x__web_preview.png)
Der trägheitsarmen Servomotor AM3021 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 230 V AC. Das Stillstandsmoment des Motors liegt bei 0,48 Nm. Der trägheitsarmen Servomotor mit Flanschmaß F2 (58 mm) und Baulänge 1 hat einen Wellendurchmesser b = 9 k6 und ein freies Wellenende von d = 20 mm.
Produktstatus:
Servicephase
Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
---|---|---|---|
AM3021-wCyz-000a | 0,48 Nm | 1,58 A | 8000 min-1 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen