AM3013 | Servomotor 0,41 Nm (M0), F1 (40 mm) (Servicephase)

AM3013 | Servomotor 0,41 Nm (M0), F1 (40 mm) (Servicephase)

AM3013 | Servomotor 0,41 Nm (M0), F1 (40 mm) (Servicephase)

AM3013 | Servomotor 0,41 Nm (M0), F1 (40 mm) (Servicephase)

AM3013 | Servomotor 0,41 Nm (M0), F1 (40 mm) (Servicephase)

Der trägheitsarmen Servomotor AM3013 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 115…230 V AC. Das Stillstandsmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 0,40…0,41 Nm. Der trägheitsarmen Servomotor mit Flanschmaß F1 (40 mm) und Baulänge 3 hat einen Wellendurchmesser b = 8 k6 und ein freies Wellenende von d = 25 mm.

Produktstatus:

Servicephase

ProduktvariantenStillstandsdrehmomentStillstandsstromNenndrehzahl
AM3013-wCyz-000a0,41 Nm1,48 A8000 min-1
AM3013-wDyz-000a0,40 Nm2,40 A7000 min-1

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen