AM3012 | Servomotor 0,31 Nm (M0), F1 (40 mm) (Servicephase)

AM3012 | Servomotor 0,31 Nm (M0), F1 (40 mm) (Servicephase)

AM3012 | Servomotor 0,31 Nm (M0), F1 (40 mm) (Servicephase)

AM3012 | Servomotor 0,31 Nm (M0), F1 (40 mm) (Servicephase)

AM3012 | Servomotor 0,31 Nm (M0), F1 (40 mm) (Servicephase)

Der trägheitsarmen Servomotor AM3012 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 230 V AC. Das Stillstandsmoment des Motors liegt bei 0,31 Nm. Der trägheitsarmen Servomotor mit Flanschmaß F1 (40 mm) und Baulänge 2 hat einen Wellendurchmesser b = 8 k6 und ein freies Wellenende von d = 25 mm.

Produktstatus:

Servicephase

ProduktvariantenStillstandsdrehmomentStillstandsstromNenndrehzahl
AM3012-wCyz-000a0,31 Nm1,51 A8000 min-1

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen