LösenAnheftenSchließen

CX5010 | Embedded-PC mit Intel-Atom®-Prozessor (Servicephase)

CX5010 | Embedded-PC mit Intel-Atom®-Prozessor (Servicephase)

CX5010 | Embedded-PC mit Intel-Atom®-Prozessor (Servicephase)

Status-LEDs
Batteriefach
(unter der Klappe)
Compact-Flash-Einschub
(unter der Klappe)
Ethernet- und USB-Anschluss
DVI-Anschluss
Multi-Optionsschnittstelle z. B.
RS232, PROFIBUS, CANopen
CX5010 | Embedded-PC mit Intel-Atom®-Prozessor (Servicephase)

CX5010 | Embedded-PC mit Intel-Atom®-Prozessor (Servicephase)

CX5010 und CX5020 sind Embedded-PCs der Serie CX5000 auf Basis von Intel-Atom®-Prozessoren und unterscheiden sich lediglich durch die CPU-Variante. Während der CX5010 einen Intel-Atom®-Prozessor Z510 mit 1,1 GHz aufweist, hat der CX5020 einen Intel-Atom®-Prozessor Z530 mit 1,6 GHz. Die beiden Prozessoren unterscheiden sich – neben der Taktrate – auch durch die Tatsache, dass der Z530 über Hyperthreading-Technologie verfügt, d. h. er hat zwei virtuelle CPU-Kerne zur effektiveren Abarbeitung von Software.

Abhängig von der installierten TwinCAT-Laufzeitumgebung, kann der CX5010/CX5020 zur Realisierung von SPS- oder SPS-/Motion-Control-Projekten (mit oder ohne Visualisierung) verwendet werden.

Produktstatus:

Servicephase | empfohlene Alternative: CX5120

Produktinformationen

Technische DatenCX5010
ProzessorIntel Atom® Z510, 1,1 GHz Taktfrequenz
Anzahl Kerne1
Flash-SpeicherEinschub für Compact-Flash-Karte, 128-MB-Karte enthalten (erweiterbar)
Arbeitsspeicher512 MB RAM (nicht erweiterbar)
1-Sekunden-USVintegriert (1 MB auf Compact-Flash-Karte)
Schnittstellen2 x RJ45 10/100/1000 MBit/s, 1 x DVI-D, 4 x USB 2.0, 1 x Optionsschnittstelle
Kühlungpassiv
Diagnose-LED1 x Power, 1 x TC-Status, 1 x Flash-Zugriff, 2 x Bus-Status
Uhrinterne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie wechselbar)
BetriebssystemWindows Embedded CE 6, Windows Embedded Standard 2009
SteuerungssoftwareTwinCAT-2-Runtime
TwinCAT-3-Runtime (XAR)
I/O-AnschlussE-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung
Spannungsversorgung24 V DC (-15 %/+20 %)
Stromversorgung E-Bus/K-Bus2 A
Max. Leistungsaufnahme12 W
Max. Leistungsaufnahme E-Bus/K-Bus10 W (5 V/max. 2 A)
Gewichtca. 575 g
Abmessungen (B x H x T)106 mm x 100 mm x 92 mm
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
SchutzartIP20
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, mit Bestelloption CX1900-0105: ATEX
Ex-KennzeichnungII 3 G Ex nA IIC T4 Gc
TwinCAT-3-Plattform-LevelPerformance (40); eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier
Bestellangaben
CX5010-0100CPU-Modul, E-Bus, kein Betriebssystem, kein TwinCAT
CX5010-0110CPU-Modul, E-Bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, kein TwinCAT
CX5010-0111CPU-Modul, E-Bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-2-PLC-Runtime
CX5010-0112CPU-Modul, E-Bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime
CX5010-0115CPU-Modul, E-Bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten
CX5010-0120CPU-Modul, E-Bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, kein TwinCAT
CX5010-0121CPU-Modul, E-Bus, Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-2-PLC-Runtime
CX5010-0122CPU-Modul, E-Bus, Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime
CX5010-0125CPU-Modul, E-Bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten
CX5010-1100CPU-Modul, K-Bus, kein Betriebssystem, kein TwinCAT
CX5010-1110CPU-Modul, K-Bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, kein TwinCAT
CX5010-1111CPU-Modul, K-Bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-2-PLC-Runtime
CX5010-1112CPU-Modul, K-Bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime
CX5010-1115CPU-Modul, K-Bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten
CX5010-1120CPU-Modul, K-Bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, kein TwinCAT
CX5010-1121CPU-Modul, K-Bus, Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-2-PLC-Runtime
CX5010-1122CPU-Modul, K-Bus, Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime
CX5010-1125CPU-Modul, K-Bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten

Der Supportzeitraum für das Betriebssystem Microsoft Windows Embedded CE 6 ist bereits abgelaufen. Eine Aktualisierung von Security-Updates kann daher nicht mehr bereitgestellt werden.

Optionsschnittstellen
CX5010-N020Audio-Schnittstelle, 3 x 3,5-mm-Klinkenstecker, Line-In, Mic-In, Line-Out oder 5.1 Surround
CX5010-N030RS232-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig
CX5010-N031RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, ohne Echo, Terminierung on
CX5010-N031-0001RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, mit Echo, Terminierung on
CX5010-N031-0002RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, ohne Echo, Terminierung off
CX5010-N031-0003RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, mit Echo, Terminierung off
CX5010-N031-0004RS422-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt, Terminierung on
CX5010-B110EtherCAT-Slave-Schnittstelle, EtherCAT IN und OUT (2 x RJ45)
CX5010-M310PROFIBUS-Master-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig
CX5010-B310PROFIBUS-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig
CX5010-M510CANopen-Master-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig
CX5010-B510CANopen-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig
CX5010-M930PROFINET-RT-Controller-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch)
CX5010-B930PROFINET-RT-Device-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch)
Zubehör
CX1900-0010Formatierung einer Compact-Flash-Karte (bootfähig), FAT16 (nur in Verbindung mit der Bestellung einer Compact-Flash-Karte)
CX1900-0012Formatierung einer Compact-Flash-Karte (bootfähig), NTFS (nur in Verbindung mit der Bestellung einer Compact-Flash-Karte)
CX1900-0022128-MB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich
CX1900-00241-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich
CX1900-00262-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich
CX1900-00284-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich
CX1900-00308-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich
CX1900-003216-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich
CX1900-0102Ersatzbatterie, passend für CX10x0, CX81x0, CX5xxx, CX90x0, CX20xx
– Lithium-Knopfzelle Typ CR2032, 3 V/225 mAh
– Polarität bei Montage beachten