LösenAnheftenSchließen

CX5120 | Embedded-PC mit Intel-Atom®-Prozessor

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
CX5120 | Embedded-PC mit Intel-Atom®-Prozessor

CX5120 | Embedded-PC mit Intel-Atom®-Prozessor

Status-LEDs
Batteriefach
(unter der Klappe)
CFast-Einschub
(unter der Klappe)
Ethernet- und USB-Anschluss
DVI-Anschluss
Multi-Optionsschnittstelle z. B.
RS232, PROFIBUS, CANopen
CX5120 | Embedded-PC mit Intel-Atom®-Prozessor

CX5120 | Embedded-PC mit Intel-Atom®-Prozessor

Embedded-PCs der CX5000-Produktfamilie

Embedded-PC CX5100

Embedded-PCs der CX5000-Produktfamilie

Embedded-PC CX5100

Der CX5120 verfügt über einen Intel-Atom®-Singlecore-Prozessor mit 1,46 GHz. Die Hardware-Schnittstellen sind bei dieser Serie an der bestehenden Baureihe CX5000 orientiert und identisch ausgeführt. Es stehen zwei unabhängige, Gigabit-fähige Ethernet-Schnittstellen sowie vier USB-2.0- und eine DVI-I-Schnittstelle zur Verfügung. Die ab Werk bestückbare Optionsschnittstelle sowie die I/O-Ebene, die wahlweise entweder aus E-Bus- oder K-Bus-Klemmen bestehen kann, schaffen eine Vielzahl weiterer Anschlussmöglichkeiten oder Gateway-Funktionen.

Der CX5120 zeichnet sich durch niedrigen Leistungsverbrauch und Lüfterlosigkeit aus.

Abhängig von der installierten TwinCAT-Laufzeitumgebung, kann der CX5120 zur Realisierung von SPS- oder SPS/Motion-Control-Projekten sowohl mit oder ohne Visualisierung verwendet werden. Auch die Ausführung von Motion-Control-Anwendungen mit interpolierenden Achsbewegungen ist möglich.

Analog zur Serie CX5000 ist die Serie CX5100 kompakt aufgebaut; eine modulare Bauweise mit Erweiterungsmodulen wie beim CX2000 ist nicht vorgesehen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCX5120
ProzessorIntel Atom® E3815, 1,46 GHz
Anzahl Kerne1
Flash-SpeicherEinschub für CFast-Karte und MicroSD-Karte, Karten nicht enthalten
Arbeitsspeicher2 GB DDR3-RAM (nicht erweiterbar)
1-Sekunden-USVintegriert (1 MB auf CFast-Karte)
Schnittstellen2 x RJ45 10/100/1000 MBit/s, 1 x DVI-I, 4 x USB 2.0, 1 x Optionsschnittstelle
Kühlungpassiv
Diagnose-LED1 x Power, 1 x TC-Status, 1 x Flash-Zugriff, 2 x Bus-Status
Uhrinterne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie wechselbar)
BetriebssystemWindows Embedded Compact 7, Windows Embedded Standard 7 P, Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, TwinCAT/BSD
SteuerungssoftwareTwinCAT-2-Runtime
TwinCAT-3-Runtime (XAR)
I/O-AnschlussE-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung
Spannungsversorgung24 V DC (-15 %/+20 %)
Stromversorgung E-Bus/K-Bus2 A
Max. Leistungsaufnahme11 W
Max. Leistungsaufnahme (mit USV laden)18 W
Max. Leistungsaufnahme E-Bus/K-Bus10 W (5 V/max. 2 A)
Gewichtca. 975 g
Abmessungen (B x H x T)122 mm x 100 mm x 92 mm
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
SchutzartIP20
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, mit Bestelloption CX2900-0107: ATEX, IECEx, cFMus
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
II 3 D Ex tc IIIC T135 °C Dc
IECEx:
Ex nA IIC T4 Gc
Ex tc IIIC T135 °C Dc
cFMus:
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc
TwinCAT-3-Plattform-LevelPerformance (40); eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier
Bestellangaben
CX5120-0100CPU-Modul, kein Betriebssystem, kein TwinCAT
CX5120-0110CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Compact 7, kein TwinCAT
CX5120-0111CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT-2-PLC-Runtime
CX5120-0112CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime
CX5120-0113CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT-2-NC-I-Runtime
CX5120-0115CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten
CX5120-0120CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 Bit, kein TwinCAT
CX5120-0121CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 Bit, TwinCAT-2-PLC-Runtime
CX5120-0122CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 Bit, TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime
CX5120-0123CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 Bit, TwinCAT-2-NC-I-Runtime
CX5120-0125CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten
CX5120-0130CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 Bit, kein TwinCAT
CX5120-0135CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten
CX5120-0140CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 Bit, kein TwinCAT
CX5120-0141CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 Bit, TwinCAT-2-PLC-Runtime
CX5120-0142CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 Bit, TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime
CX5120-0143CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 Bit, TwinCAT-2-NC-I-Runtime
CX5120-0150CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64 Bit, kein TwinCAT
CX5120-0155CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten
CX5120-0160CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 Bit, kein TwinCAT
CX5120-0161CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 Bit, TwinCAT-2-PLC-Runtime
CX5120-0162CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 Bit, TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime
CX5120-0163CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 Bit, TwinCAT-2-NC-I-Runtime
CX5120-0170CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 Bit, kein TwinCAT
CX5120-0175CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten
CX5120-0185CPU-Modul, TwinCAT/BSD, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten
CX5120-0190CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 Bit, kein TwinCAT
CX5120-0195CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten

CX51x0-016x: bei Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32 Bit sind nur 4 GB RAM nutzbar.

Der Supportzeitraum für das Betriebssystem Microsoft Windows Embedded Compact 7 ist bereits abgelaufen. Eine Aktualisierung von Security-Updates kann daher nicht mehr bereitgestellt werden. TwinCAT wird nur bis einschließlich Build 4024 unterstützt.

Windows Embedded Compact 7 und TwinCAT/BSD erfordern mind. eine 20-GB-CFast-Flash-Karte. Alle anderen Betriebssysteme erfordern mind. eine 40-GB-CFast-Flash-Karte.

TwinCAT-3-Runtime (XAR) ist vorinstalliert, ohne Lizenzen. Die separat zu bestellenden TwinCAT-3-Lizenzen entnehmen Sie bitte der TwinCAT-3-Preisliste.

Optionen
CX2900-0107Gerätemodifikation für Embedded-PCs CX5120, CX5130, CX5140 und CX9020 gemäß den Anforderungen für die ATEX-, IECEx- und FM-Zertifizierung. Diese Gerätemodifikation ist zwingend notwendig, um die Geräte in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22 bzw. Class I, Div. 2 einzusetzen.
Beinhaltet die Modifikation und Relokation des Geräteaufklebers sowie einen ab Werk montierten Haltebügel zur mechanischen Sicherung der Steckverbinder.
Produktkennzeichnung:
ATEX: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc und II 3 D Ex tc IIIC T135 °C Dc
IECEx: Ex nA IIC T4 Gc und Ex tc IIIC T135 °C Dc
cFMus: CL I, DIV 2. GP A, B, C, D und CL I, Zn 2 AEx/Ex ec IIC T4 Gc
Dokumentation zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen beachten.
Optionsschnittstellen
CX5120-N020Audio-Schnittstelle, 3 x 3,5-mm-Klinkenstecker, Line-In, Mic-In, Line-Out oder 5.1 Surround. Wird nicht von Windows Embedded Compact 7 unterstützt.
CX5120-N030RS232-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig (RXD, TXD, RTS, CTS)
CX5120-N031RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, ohne Echo, Terminierung on
CX5120-N031-0001RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, mit Echo, Terminierung on
CX5120-N031-0002RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, ohne Echo, Terminierung off
CX5120-N031-0003RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, mit Echo, Terminierung off
CX5120-N031-0004RS422-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt, Terminierung on
CX5120-M1122 x EtherCAT-Master-Schnittstelle
CX5120-B110EtherCAT-Slave-Schnittstelle, EtherCAT IN und OUT (2 x RJ45)
CX5120-M310PROFIBUS-Master-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig
CX5120-B310PROFIBUS-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig
CX5120-M510CANopen-Master-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig
CX5120-B510CANopen-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig
CX5120-M930PROFINET-RT-Controller-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch)
CX5120-B930PROFINET-RT-Device-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch)
Zubehör
CX1900-0101DVI-zu-VGA passiver Adapter für den Anschluss von Standard-VGA-Monitoren ans CX-System (führt die VGA-Signale der DVI-I-Schnittstelle aus).
CX2900-0108Logostreifen für CX5xxx, durchsichtig für individuelle Beschriftung, Packungsinhalt 20 Stück
CX1900-0122512-MB-MicroSD-Karte
CX1900-01241-GB-MicroSD-Karte
CX1900-01262-GB-MicroSD-Karte
CX1900-013216-GB-MicroSD-Karte
CX2900-002620-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich (nur für Windows-CE- und TwinCAT/BSD-Betriebssysteme)
CX2900-003840-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
CX2900-004080-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
CX2900-0042160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
CX2900-0044320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen