LösenAnheftenSchließen

CX2500-0020 | Audioschnittstelle für CX20x0 (Servicephase)

CX2500-0020 | Audioschnittstelle für CX20x0 (Servicephase)

CX2500-0020 | Audioschnittstelle für CX20x0 (Servicephase)

CX2500-0020 | Audioschnittstelle für CX20x0 (Servicephase)

CX2500-0020 | Audioschnittstelle für CX20x0 (Servicephase)

Die Systemmodule für die CX20x0-Familie werden links über einen hochpoligen Stecker an die CPU angesteckt und sind intern per PCI-Express angebunden. Es kann ein Modul angesteckt werden.

Das Audiomodul CX2500-0020 (nur für CX20x0) verfügt über Klinkenstecker (5 x 3,5 mm) und eine optische TOSLINK-Buchse für digitale Signale (SPDIF). Es kann bis zu 7.1-Multichannel-Audio genutzt werden.

Produktstatus:

Servicephase | empfohlene Alternative: CX2500-0021

Produktinformationen

Technische DatenCX2500-0020
SchnittstellenLine IN, Line OUT, Mic IN, 7.1, SPDIF
Anschlussart3,5-mm-Buchse für Klinkenstecker, TOSLINK-Buchse
Spannungsversorgungüber Systembus (durch Netzteilmodule CX2100-0xxx)
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 99 mm x 54,5 mm
Gewichtca. 180 g
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
SchutzartIP20

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen