CX2020 | CPU-Grundmodul (Servicephase)

CX2020 | CPU-Grundmodul (Servicephase)

CX2020 | CPU-Grundmodul (Servicephase)

Status-LEDs
Batteriefach
(unter der Klappe)
CFast
Ethernet- und USB-Anschluss
DVI-Anschluss
Multi-Optionsschnittstelle z. B.
RS232, PROFIBUS, CANopen
CX2020 | CPU-Grundmodul (Servicephase)

CX2020 | CPU-Grundmodul (Servicephase)

Das CX2020-CPU-Grundmodul verfügt über eine Intel®-Celeron®-CPU mit 1,4 GHz Taktfrequenz. Die Steuerung ist lüfterlos und ohne rotierende Bauteile. Das Grundmodul beinhaltet neben CPU und Chipsatz auch den Arbeitsspeicher, der standardmäßig 2 GB umfasst. Optional sind bis zu 4 GB möglich. Die Steuerung bootet von der CFast-Flash-Speicherkarte.

Die Grundausstattung des CX2020 umfasst eine CFast-Speicherkarte, zwei unabhängige Gbit-Ethernet-Schnittstellen, vier USB-2.0- sowie eine DVI-I-Schnittstelle.

Die CPU verfügt intern über 128 kB NOVRAM als persistenten Datenspeicher, falls keine USV genutzt wird.

Als Option gibt es die Möglichkeit, das Gerät mit einer Feldbus- oder einer seriellen Schnittstelle zu bestellen. Über die beidseitig vorhandenen hochpoligen Anschlüsse können alle anderen Komponenten der CX2000-Familie angeschlossen werden. Als Betriebssystem kommt Microsoft Windows Embedded Compact 7, Windows Embedded Standard 7 P oder Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB zum Einsatz. Durch die Automatisierungssoftware TwinCAT wird das CX2020-System zu einer leistungsfähigen SPS und Motion-Control-Steuerung, die mit oder ohne Visualisierung einsetzbar ist. Aufgrund seiner hohen Leistung ist der CX2020 auch für interpolierende Achsbewegungen mit TwinCAT NC I geeignet.

An das CPU-Grundmodul können links bis zu vier Module angesteckt werden. Die Ansteckreihenfolge spielt dabei keine Rolle. Die Module sind intern per PCI-Express angebunden und können im Nachhinein im „Feld“ an die CPU gesteckt werden.

Für die Spannungsversorgung des CPU-Moduls wird ein Netzteilmodul vom Typ CX2100 benötigt, das rechts an die CPU gesteckt wird. Zwischen Netzteil und CPU können noch bis zu zwei CFast-Speicherkartenmodule (CX2550-0010) angesteckt werden, sodass insgesamt bis zu drei CFast-Karten eingesetzt werden können. Beim Einsatz von mehr als einer CFast-Karte kann auch RAID genutzt werden.

Der erweiterte Betriebstemperaturbereich von -25…+60 °C ermöglicht den Einsatz in klimatisch anspruchsvollen Anwendungen.

Produktstatus:

Servicephase | empfohlene Alternative: CX2033

Produktinformationen

Technische DatenCX2020
ProzessorIntel® Celeron® 827E 1,4 GHz
Anzahl Kerne1
Flash-Speicher20-GB- oder 40-GB-CFast-Flash-Karte (je nach Betriebssystem), optional erweiterbar
Arbeitsspeicher2 GB DDR3-RAM (erweiterbar ab Werk auf 4 GB)
Schnittstellen2 x RJ45 10/100/1000 MBit/s, 1 x DVI-I, 4 x USB 2.0, 1 x Optionsschnittstelle
Kühlungpassiv, optional mit aktiver Kühlung ab Werk
Diagnose-LED1 x Power, 1 x TC-Status, 1 x Flash-Zugriff, 2 x Bus-Status
Uhrinterne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie wechselbar)
BetriebssystemWindows Embedded Compact 7, Windows Embedded Standard 7 P, Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, TwinCAT/BSD
SteuerungssoftwareTwinCAT-2-Runtime
TwinCAT-3-Runtime (XAR)
I/O-Anschlussvia Netzteil (E-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung)
Spannungsversorgung24 V DC (-15 %/+20 %)
NOVRAM128 kB
Max. Leistungsaufnahme21 W
Gewichtca. 1160 g
Abmessungen (B x H x T)144 mm x 99 mm x 91 mm
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
SchutzartIP20
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
TwinCAT-3-Plattform-LevelPerformance Plus (50); eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier
Bestellangaben
CX2020-0100CPU-Modul, kein Betriebssystem, kein TwinCAT
CX2020-0110CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Compact 7, kein TwinCAT
CX2020-0111CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT-2-PLC-Runtime
CX2020-0112CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT-2-NC-Runtime
CX2020-0113CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT-2-NC-I-Runtime
CX2020-0115CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten
CX2020-0120CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 Bit, kein TwinCAT
CX2020-0121CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 Bit, TwinCAT-2-PLC-Runtime
CX2020-0122CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 Bit, TwinCAT-2-NC-Runtime
CX2020-0123CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 Bit, TwinCAT-2-NC-I-Runtime
CX2020-0125CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten
CX2020-0130CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 Bit, kein TwinCAT
CX2020-0135CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten
CX2020-0140CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 Bit, kein TwinCAT
CX2020-0141CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 Bit, TwinCAT-2-PLC-Runtime
CX2020-0142CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 Bit, TwinCAT-2-NC-Runtime
CX2020-0143CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 Bit, TwinCAT-2-NC-I-Runtime
CX2020-0150CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64 Bit, kein TwinCAT
CX2020-0155CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten
CX2020-0185CPU-Modul, TwinCAT/BSD, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten

Der Supportzeitraum für das Betriebssystem Microsoft Windows Embedded Compact 7 ist bereits abgelaufen. Eine Aktualisierung von Security-Updates kann daher nicht mehr bereitgestellt werden. TwinCAT wird nur bis einschließlich Build 4024 unterstützt.

Windows Embedded Compact 7 und TwinCAT/BSD beinhalten eine 20-GB-CFast-Flash-Karte. Alle anderen Betriebssysteme beinhalten eine 40-GB-CFast-Flash-Karte.

TwinCAT-3-Runtime (XAR) ist vorinstalliert, ohne Lizenzen. Die separat zu bestellenden TwinCAT-3-Lizenzen entnehmen Sie bitte der TwinCAT-3-Preisliste.

Optionen
CX2900-0010Betriebssystem vorinstalliert auf 2½-Zoll-Speichermedium für CX20x0, CX20x2 und CX20x3.
Erfordert das Erweiterungsmodul CX2550-0020 und ein 2½-Zoll-Speichermedium.
CX2900-0011CPU-Grundmodul ohne 20-GB-CFast-Flash-Karte, Minderpreis
CX2900-0012CPU-Grundmodul ohne 40-GB-CFast-Flash-Karte, Minderpreis
CX2900-003940-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 20-GB-CFast-Karte
CX2900-004380-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 20-GB-CFast-Karte
CX2900-004580-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte
CX2900-0047160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte
CX2900-0200„Aktive Kühlung“: werkseitiger Umbau des CX2020-CPU-Moduls für aktive Kühlung, um flexiblere Einbaulagen
zu ermöglichen (siehe Dokumentation). Die aktive Kühlung erfolgt mit einer Lüfterkassette. Diese Option
erfordert den Einsatz eines Netzteils vom Typ CX2100-0014 oder CX2100-0914.
CX2900-0204Erweiterung auf 4 GB DDR3-RAM statt 2 GB DDR3-RAM
Optionsschnittstellen
CX2020-N010DVI-D-Schnittstelle, zusätzlicher DVI-D-Port für Clone und Extended Display Mode.
Wird nicht von Windows Embedded Compact 7 unterstützt.
CX2020-N011DisplayPort-Schnittstelle, zusätzlicher DisplayPort für Clone und Extended Display Mode.
Wird nicht von Windows Embedded Compact 7 unterstützt.
CX2020-N030RS232-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig
CX2020-N031RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, ohne Echo, Terminierung on
CX2020-N031-0001RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, mit Echo, Terminierung on
CX2020-N031-0002RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, ohne Echo, Terminierung off
CX2020-N031-0003RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, mit Echo, Terminierung off
CX2020-N031-0004RS422-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt, Terminierung on
CX2020-M1122 x EtherCAT-Master-Schnittstelle
CX2020-B110EtherCAT-Slave-Schnittstelle, EtherCAT IN und OUT (2 x RJ45)
CX2020-M310PROFIBUS-Master-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig
CX2020-B310PROFIBUS-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig
CX2020-M510CANopen-Master-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig
CX2020-B510CANopen-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig
CX2020-M930PROFINET-RT-Controller-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch)
CX2020-B930PROFINET-RT-Device-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch)
Zubehör
CX1900-0101DVI-zu-VGA passiver Adapter für den Anschluss von Standard-VGA-Monitoren ans CX-System (führt die VGA-Signale der DVI-I-Schnittstelle aus).
CX1900-0102Ersatzbatterie, passend für CX10x0, CX81x0, CX5xxx, CX90x0, CX20xx
– Lithium-Knopfzelle Typ CR2032, 3 V/225 mAh
– Polarität bei Montage beachten
CX2900-002620-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich (nur für Windows-CE- und TwinCAT/BSD-Betriebssysteme)
CX2900-003840-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
CX2900-004080-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
CX2900-0042160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
CX2900-0101Gehäuse-Verriegelungsclips (schwarz) für CX52x0, CX53x0, CX56x0 und CX20xx
10 Verriegelungssets zu je zwei Clips
CX2900-0102Abdeckung für linksseitigen Busstecker, 5 Stück
CX2900-0103Ersatzlüfterkassette für CX2040, CX2042, CX2043, CX2062, CX2072 und CX2020, CX2030, CX2033 mit Lüfteroption
– Kassette bestehend aus Gehäuse und Lüfter 60 mm
– einfacher Austausch im Feld durch kabellose Montage
– Abmessungen (B x H x T): 67 x 62 x 16 mm

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen