LösenAnheftenSchließen

CX1500-M750 | SERCOS-II-Master-Feldbusanschaltung (Servicephase)

CX1500-M750 | SERCOS-II-Master-Feldbusanschaltung (Servicephase)

CX1500-M750 | SERCOS-II-Master-Feldbusanschaltung (Servicephase)

CX1500-M750 | SERCOS-II-Master-Feldbusanschaltung (Servicephase)

CX1500-M750 | SERCOS-II-Master-Feldbusanschaltung (Servicephase)

Der SERCOS-II-Feldbusmaster CX1500-M750 ermöglicht das dezentrale Einsammeln von Prozessdaten und Signalen auch bei weitläufigeren Maschinen oder Anlagen. Der Einsatz von Feldbusmastermodulen ermöglicht einem CX10x0-System die Nutzung aller Beckhoff Feldbuskomponenten (z. B. Buskoppler, Busklemmen Controller, Antriebstechnik) als dezentrale Steuerungskomponenten für den Aufbau von komplexeren Anlagen. Dabei ist auch der parallele Betrieb mehrerer gleicher oder unterschiedlicher Masteranschaltungen möglich, z. B. können zwei SERCOS-II-Master oder ein SERCOS-II-Master und ein PROFIBUS-Master gleichzeitig im System vorhanden sein.

Auch der Mischbetrieb aus Master- und Slaveanschaltungen ist möglich. Somit kann das CX-System auch die Funktionalität eines intelligenten Gateways zwischen verschiedenen Feldbussen übernehmen. Die Leistungsdaten der CX-Feldbusmastermodule sind nahezu identisch mit denen der Beckhoff PC-Feldbuskarten, bis auf die Tatsache, dass es sich bei den CX-Varianten stets um einkanalige Ausführungen handelt. Die Anzahl der anschließbaren Slaves ist auf 254 Stück begrenzt. Durch den Einsatz von Master- bzw. Slaveanschaltungen ist auch die Vernetzung mehrerer CX-Systeme untereinander über die Feldbusebene machbar. Im Gegensatz zu der Vernetzung über Ethernet ist hier eine streng deterministische Datenübertragung erzielbar.

Das CX-Feldbusmodul ist nachrüst- und austauschbar und kann an ein bestehendes CX-System über den PC/104-Systembus angereiht werden. Die softwaretechnische Einbindung der Feldbusanschaltung in TwinCAT erfolgt durch den TwinCAT System Manager.

Produktstatus:

Servicephase

Produktinformationen

Technische DatenCX1500-M750
FeldbusSERCOS II
Übertragungsraten2, 4, 8, 16 MBaud
BusinterfaceFSMA-Norm, IEC 872-2
Busteilnehmermax. 254 Slaves
Interface zur CPUISA-Plug-and-play, 2 kByte DPRAM
Max. Verlustleistung1,3 W
EigenschaftenSERCOS - exakte Synchronisierung zwischen TwinCAT und SERCOS, beliebige Zuordnung und Länge der I/O-Daten, synchrone Prozessdatenkommunikation
Abmessungen (B x H x T)38 mm x 100 mm x 91 mm
Gewichtca. 190 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Treibernur kompatibel mit TwinCAT 2
SchutzartIP20
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen