Die Spannungsversorgung der CX1010/CX1020-Systeme erfolgt durch eines von vier wählbaren Netzteilmodulen. Die Spannungsversorgung aller weiteren Systemkomponenten wird über den internen PC/104-Bus gewährleistet; es sind keine separaten Versorgungszuführungen nötig. Die CX1100-Komponenten bieten jedoch weitere wichtige Eigenschaften über die reine Spannungsversorgung hinaus: Ein integriertes NOVRAM erlaubt die spannungsausfallsichere Speicherung von Prozessdaten, ein LC-Display mit zwei Zeilen à 16 Zeichen dient zur Ausgabe von System- und Anwendermeldungen. Die Netzteile des CX-Systems sind im Feld austauschbar.
Das komplette Spektrum der EtherCAT-Klemmen (ELxxxx) wird über das Netzteil CX1100-0004 angeschlossen. Die I/O-Daten werden beim CX1100-0004 direkt im Arbeitsspeicher der CPU abgelegt; ein DPRAM ist nicht mehr nötig.
Produktstatus:
Servicephase
Produktinformationen
Technische Daten | CX1100-0004 |
---|---|
Spannungsversorgung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
E-Bus-Anschluss | ja (Adapterklemme) |
K-Bus-Anschluss | – |
IP-Link-Anschluss | – |
Stromversorgung E-Bus | 2 A |
Stromversorgung K-Bus | – |
Anschlussart | Federkrafttechnik (Adapterklemme) |
NOVRAM | 8 kByte |
Display | FSTN-Display 2 Zeilen x 16 Zeichen Text, beleuchtet |
I/O-DPRAM | – |
Diagnose-LED | 1 x PWR, 1 x L/A, 1 x Run |
Max. Leistungsaufnahme | 3,5 W |
Abmessungen (B x H x T) | 40 mm x 100 mm x 91 mm |
Gewicht | ca. 250 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen