Zum CPU-Grundmodul CX1030 sind eine Reihe optionaler Systemschnittstellenmodule erhältlich, die ab Werk montiert werden. Die Systemschnittstellen sind nicht im Feld nachrüstbar oder erweiterbar. Sie werden in der bestellten Konfiguration ab Werk geliefert und sind vom CPU-Modul nicht trennbar. Die Systemschnittstellen führen den internen PC/104-Bus durch, sodass weitere CX-Komponenten an sie angeschlossen werden können. Die Spannungsversorgung der Systemschnittstellenmodule wird über den internen PC/104-Bus gewährleistet.
Die Option CX1030-N010 bietet über die DVI- und USB-Schnittstellen den Anschluss an Beckhoff Control Panel oder marktübliche Monitore mit DVI- oder VGA-Eingang. An die USB-Schnittstellen vom Typ USB 2.0 können Geräte, wie Drucker, Scanner, Maus, Tastatur, Massenspeicher usw., angeschlossen werden.
Produktstatus:
Servicephase
Produktinformationen
Technische Daten | CX1030-N010 |
---|---|
Schnittstellen | 1 x DVI + 2 x USB 2.0 (max. 500 mA pro Port) |
Anschlussart | DVI-I 29-polige Buchse + 2 USB-Ports Typ A |
Eigenschaften | DVI-I-Schnittstelle führt auch VGA-Signale aus (DVI-A) |
Spannungsversorgung | über Systembus (durch Netzteilmodule CX1100-xxxx) |
Abmessungen (B x H x T) | 19 mm x 100 mm x 51 mm |
Gewicht | ca. 80 g |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen