Die Schaltschrank-PC-Serie C61xx ist mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse mit Intel® Celeron®, Pentium® oder Core™ i3/i5/i7 der neuesten Generation auf einem ATX-Motherboard ausgestattet.
Die PCs der C61xx-Serie sind nach einem einheitlichen Schema aufgebaut, das auf Raumausnutzung und leichte Zugänglichkeit aller Komponenten optimiert ist.
Die Gehäusekonstruktion der C61xx-Baureihe sichert langfristige Kompatibilität mit allen neu erscheinenden PC-Komponenten der nächsten Jahre. Wenn der Industrie-PC in einigen Jahre aufgerüstet werden soll, tauscht man das Motherboard, den Prozessor, den Speicher oder die Festplatte, aber das Gehäuse bleibt bestehen und ist kompatibel zur Technik der Zukunft.
Industrielles Design
Alle Anschlüsse des PCs weisen zur Oberseite, sodass die Anschlusskabel direkt in einen Verdrahtungskanal geführt werden können. Die Seitenwände sind rein passiv und ermöglichen den Einbau des Industrie-PCs unmittelbar neben anderen Schaltschrankgeräten.
Für Servicezwecke kann das Innenchassis in beliebiger Lage auf einen Tisch gestellt werden. Das ausgebaute Innenchassis ist als PC voll funktionsfähig und lässt sich mit einem Standardmonitor und einer Standardtastatur in Betrieb nehmen.
Zugänglichkeit der Komponenten
Das Gehäuse ermöglicht einen schnellen Zugang zu den eingebauten Komponenten. Nach Abnehmen des Frontdeckels sind Steckkarten und Laufwerke frei zugänglich. Durch Kugelschnapper gehalten, können Festplatten mit einem Griff herausgezogen werden. Nach Lösen von drei Schrauben lässt sich das Innenchassis des PCs, an dem alle Komponenten befestigt sind, aus dem Außengehäuse herausnehmen.
Flexible Erweiterungsmöglichkeiten
Die PCs der Baureihe C61xx werden mit 100 bis 240-V-AC-Full-Range- oder 24-V-DC-Netzteil geliefert. Für die Stromversorgung wird eine industrielle Steckleiste mit Verriegelung benutzt.
Ein Multi-DVD-Laufwerk lässt sich einbauen. Niederhalter für die Steckkarten sorgen für Unempfindlichkeit gegen Stöße und Vibrationen. Die Niederhalter lassen sich ohne Werkzeug fixieren und lösen.
Im Frontdeckel befindet sich hinter einem Sichtfenster ein Typenschild, das über die Konfiguration des PCs detailliert Auskunft gibt. Das Gehäuse kann in seiner Konstruktion in vielerlei Hinsicht der Anwendung angepasst werden.
Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs
Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.
Produktstatus:
Servicephase | empfohlene Alternative: C6650
Produktinformationen
| Technische Daten | C6150-0070 | Optionen |
|---|---|---|
| Gerätetyp | Schaltschrank-PC | |
| Gehäuse | Edelstahl-Grundgehäuse | |
| Schutzart | IP20 | |
| Betriebstemperatur | 0…55 °C | |
| Gewicht bei Grundausstattung | 15 kg | |
| Abmessungen (B x H x T) | 383 x 423 x 265 mm | |
| Prozessor | Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz, 2 Cores (TC2, TC3: 50) | bis Intel® Core™ i7-7700 3,6 GHz, 4 Cores (TC3: 80) |
| Motherboard | ATX-Motherboard für Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3/i5/i7 der 6./7. Generation | |
| PCIe®-/PCI™-Slots | 2 x PCIe® x1, 2 x PCIe® x4, 1 x PCIe® x16, 2 x PCI™ für Steckkarten voller Baulänge | |
| Speicher | 4 GB DDR4-RAM | bis zu 64 GB DDR4-RAM |
| Grafik | im Prozessor integriert | |
| Ethernet | 2 x 100/1000BASE-T on-board | |
| RAID | On-Board-SATA-RAID-1-Controller | |
| Festplatten/Flash | Festplatte, 3½ Zoll, 1 TB | Festplatte bis zu 4 TB, SSD, CFast |
| DVD-Laufwerk | – | Multi-DVD |
| Schnittstellen | 4 x USB 3.0, 2 x DVI, 1 x DisplayPort, 1 x RS232, PS/2-Tastatur und -Maus | 8 x USB 2.0, 3 x RS232 |
| Spannungsversorgung | 100…240 V AC | 24 V DC, USV |
| Betriebssystem | – | Windows Embedded Standard 7, Windows 10 IoT Enterprise |
| Optionen | C6150-0070 |
|---|---|
| C9900-C611 | Prozessor Intel® Pentium® G4400 der sechsten Generation, 3,3 GHz, 2 Cores (TC2, TC3: 50), statt Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz (TC2, TC3: 50) |
| C9900-C612 | Prozessor Intel® Core™ i3-6100 der sechsten Generation, 3,7 GHz, 2 Cores (TC2, TC3: 60), statt Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz (TC2, TC3: 50) |
| C9900-C615 | Prozessor Intel® Core™ i3-7101E der siebten Generation, 3,9 GHz, 2 Cores (TC3: 60), erfordert Windows 10, 64 Bit oder Windows Server 2016, statt Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz (TC3: 50) |
| C9900-C613 | Prozessor Intel® Core™ i5-6500 der sechsten Generation, 3,2 GHz, 4 Cores (TC2, TC3: 70), statt Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz (TC2, TC3: 50) |
| C9900-C616 | Prozessor Intel® Core™ i5-7500 der siebten Generation, 3,4 GHz, 4 Cores (TC3: 70), erfordert Windows 10, 64 Bit oder Windows Server 2016, statt Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz (TC3: 50) |
| C9900-C614 | Prozessor Intel® Core™ i7-6700 der sechsten Generation, 3,4 GHz, 4 Cores (TC2, TC3: 80), statt Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz (TC2, TC3: 50) |
| C9900-C617 | Prozessor Intel® Core™ i7-7700 der siebten Generation, 3,6 GHz, 4 Cores (TC3: 80), erfordert Windows 10, 64 Bit oder Windows Server 2016, statt Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz (TC3: 50) |
| C9900-R270 | Speichererweiterung auf 8 GB DDR4-RAM, statt 4 GB |
| C9900-R271 | Speichererweiterung auf 16 GB DDR4-RAM, statt 4 GB |
| C9900-R272 | Speichererweiterung auf 32 GB DDR4-RAM, statt 4 GB |
| C9900-R273 | Speichererweiterung auf 64 GB DDR4-RAM, statt 4 GB |
| C9900-E195 | 2 USB-Ports des Motherboards, herausgeführt in einer Slotblende |
| C9900-E166 | 2 serielle Schnittstellen RS232 des Motherboards, herausgeführt mit 2 D-Sub-9-Anschlüssen in einer Slotblende |
| C9900-E203 | 1 serielle Schnittstelle RS232 des Motherboards, herausgeführt mit einem D-Sub-9-Anschluss in einer Slotblende |
| C9900-E209 | Modul zur galvanischen Trennung einer RS232-Schnittstelle des Motherboards, mit Überspannungsschutz, D-Sub, 9-polig, zur Montage innen an Slotblende C9900-M568, C9900-M569 oder in einem C6640/C6650 an Steckerblende C9900-M571. Eine Blende ist erforderlich. |
| C9900-E210 | Modul zur Wandlung einer RS232-Schnittstelle des Motherboards in RS485, konfiguriert als Endpunkt ohne Echo, D-Sub, 9-polig, Überspannungsschutz, galvanische Trennung, zur Montage innen an Slotblende C9900-M568, C9900-M569 oder in einem C6640/C6650 an Steckerblende C9900-M571. Eine Blende ist erforderlich. |
| C9900-E211 | Modul zur Wandlung einer RS232-Schnittstelle des Motherboards in RS422, konfiguriert als Vollduplex-Endpunkt, D-Sub, 9-polig, Überspannungsschutz, galvanische Trennung, zur Montage innen an Slotblende C9900-M568, C9900-M569 oder in einem C6640/C6650 an Steckerblende C9900-M571. Eine Blende ist erforderlich. |
| C9900-M568 | Slotblende für ein serielles Schnittstellenmodul C9900-E209, C9900-E210 oder C9900-E211, nur zusammen mit einem Modul bestellbar |
| C9900-M569 | Slotblende für zwei serielle Schnittstellenmodule C9900-E209, C9900-E210 oder C9900-E211, nur zusammen mit zwei Modulen bestellbar |
| C9900-H756 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 640 GB, mit Montageadapter, statt 3½-Zoll-Festplatte |
| C9900-H795 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 1280 GB, mit Montageadapter, statt 3½-Zoll-Festplatte |
| C9900-D192 | Slot für 1 CFast-Karte, SATA-Anschluss, für den Einbau in einen Steckkarten-Slot |
| C9900-H585 | 40-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 3½-Zoll-Festplatte, Minderpreis |
| C9900-H589 | 80-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 3½-Zoll-Festplatte |
| C9900-H626 | 160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 3½-Zoll-Festplatte |
| C9900-H671 | 320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 3½-Zoll-Festplatte |
| C9900-H201 | Festplatte, 3½ Zoll, 2 TB, statt Festplatte 1 TB |
| C9900-H202 | Festplatte, 3½ Zoll, 4 TB, statt Festplatte 1 TB |
| C9900-B528 | BIOS zum Booten von Speichermedien größer als 2 TB, UEFI aktiviert, erfordert ein 64-Bit-Betriebssystem |
| C9900-H152 | zusätzliche Festplatte, 3½ Zoll, 1 TB |
| C9900-H203 | zusätzliche Festplatte, 3½ Zoll, 2 TB |
| C9900-H204 | zusätzliche Festplatte, 3½ Zoll, 4 TB |
| C9900-D245 | Multi-DVD-Laufwerk, liest CD-ROM und DVD-ROM, liest und schreibt CD-R/-RW, DVD-R/+R/-RW/+RW 4,7 GB und DVD-R/+R DL 8,5 GB |
| C9900-P208 | 24-V-DC-Netzteil, statt 100–240-V-AC-Full-Range-Netzteil, belegt eine serielle Schnittstelle. |
| C9900-P209 | 24-V-DC-Netzteil mit integrierter USV, statt 100–240-V-AC-Full-Range-Netzteil, belegt eine serielle Schnittstelle. |
| C9900-U330 | Akkupack für PCs mit 24-V-Netzteil und integrierter USV C9900-P209 oder C9900-U209, extern zur Hutschienenmontage, 3,4 Ah, Betriebstemperatur 0…50 °C, enthält zwei geschlossene Blei-Akkumulatoren VRLA-AGM |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen