LösenAnheftenSchließen

ZS1051-3000 | CANopen, Businterface-Connector, D-Sub, im Gehäuse, mit zuschaltbarem Abschlusswiderstand

ZS1051-3000 | CANopen, Businterface-Connector, D-Sub, im Gehäuse, mit zuschaltbarem Abschlusswiderstand

ZS1051-3000 | CANopen, Businterface-Connector, D-Sub, im Gehäuse, mit zuschaltbarem Abschlusswiderstand

ZS1051-3000 | CANopen, Businterface-Connector, D-Sub, im Gehäuse, mit zuschaltbarem Abschlusswiderstand

ZS1051-3000 | CANopen, Businterface-Connector, D-Sub, im Gehäuse, mit zuschaltbarem Abschlusswiderstand

9-poliger D-Sub-Stecker für CANopen mit integriertem Abschlusswiderstand

Produktstatus:

Servicephase | empfohlene Alternative: ZS1051-3001

Produktinformationen

Technische DatenZS1051-3000
BaugrößeD-Sub
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)9-polig
Anschlussart AdernKäfigzugfeder
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG20 (0,5 mm²)
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel4,5...8,0 mm
Bestellangaben
ZS1051-30009-poliger D-Sub-Stecker für CANopen mit integriertem Abschlusswiderstand

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen