LösenAnheftenSchließen

IP5209-B200-1000 | Feldbus Box, 1-Kanal-Encoder-Interface, Lightbus, SinCos, 11 µAss, M23

IP5209-B200-1000 | Feldbus Box, 1-Kanal-Encoder-Interface, Lightbus, SinCos, 11 µAss, M23

IP5209-B200-1000 | Feldbus Box, 1-Kanal-Encoder-Interface, Lightbus, SinCos, 11 µAss, M23

Feldbusanschluss (feldbusabhängig)
M23-Schraubverbinder für
Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
Stromversorgung-Einspeisung
Stromversorgung-Weiterleitung
Encoder-Anschluss
1 | 1+
2 | 1-
3 | + 5 V DC Sensor
4 | GND
5 | 2+
6 | 2-
7 | 0+
8 | 0-
9 | n.c.
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GNDS
4 | GNDP
Draufsicht 
Steckerbelegung 
IP5209-B200-1000 | Feldbus Box, 1-Kanal-Encoder-Interface, Lightbus, SinCos, 11 µAss, M23

IP5209-B200-1000 | Feldbus Box, 1-Kanal-Encoder-Interface, Lightbus, SinCos, 11 µAss, M23

Die SinCos-Baugruppe IP5209-Bxxx dient als Interface zum direkten Anschluss eines Messsensors, z. B. eines Messtasters mit sinusförmigem Spannungsausgang 1 Vss, an den übergeordneten Feldbus. Im Unterschied zur Standardausführung hat die Sondervariante IP5209-Bxxx-1000 statt eines Spannungseingangs einen Stromeingang für 11-µAss-Messtaster. Das Messsignal wird aufbereitet, interpoliert und als 32-Bit-Wert zur Verfügung gestellt. Eine Signalperiode wird mit 10 Bit, d. h. 1024 Schritten, aufgelöst. Die Referenzmarke wird ebenfalls in einem 32-Bit-Wert gespeichert. Der aktuelle Zählwert und der Wert der Referenzmarke können gelesen werden. Die Grenzfrequenz für die Messsignaleingänge beträgt 100 kHz.

Produktstatus:

Servicephase | Evtl. mit anderen technischen Eigenschaften bzw. Ausstattungen bei einer Service-Bestellung oder Reparatur

Produktinformationen

Technische Daten Winkel-/WegmessungIP5209-Bxxx-1000
AnschlusstechnikM23-Buchse mit Außengewinde, 9-polig
Anzahl Kanäle1
Anschluss Encoder/SensorM23-Buchse mit Außengewinde, 9-polig
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Signaleingang11 µASS
Geberversorgung5 V DC
Sensorversorgung5 V DC aus Steuerspannung, max. 0,5 A
Grenzfrequenz100 kHz (Abtastung der Eingangssignale mit 500 KHz)
Auflösung10 Bit, 1024 Schritte je Periode
BefehleZählwert setzen, Referenzmarken-Latch auswerten, Zählrichtung ändern, Frequenzüberwachung
Übertragungsraten
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Stromaufnahme aus US (ohne Sensorstrom)130 mA
Breite im ProzessabbildInput/Output: 2 x 32-Bit-Daten, 1 x 8-Bit-Control/Status
Potenzialtrennungabhängig vom Bussystem
Technische DatenIP5209-B200-1000
Erweiterungsmodule
Digitale Peripheriesignaleentsprechend I/O-Variante
Analoge Peripheriesignaleentsprechend I/O-Variante
Konfigurationsmöglichkeitüber KS2000 oder die Steuerung
Übertragungsraten2,5 MBaud
Businterface2 x LWL-Buchsen für Stecker ZS1020-0010
ÜbertragungsmediumLichtwellenleiter: APF (Kunststoff)-Faser (1.000 µm)
SpannungsversorgungSteuerspannung: 24 V DC (-15 %/+20 %); Lastspannung: entsprechend I/O-Variante
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Stromaufn. Lastspannungentsprechend I/O-Variante
PotenzialtrennungSteuerspannung/Feldbus: ja, Steuerspannung/Ein- bzw. Ausgänge: entsprechend I/O-Variante
Länge zwischen Stationen45 m
Übertragungszeit0,26 ms bei 10 Stationen für je 32-Bit-Input/-Output (ohne IP-Link)
Gewichtca. 250 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenXXL-Gehäuse
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 210 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen