Das digitale I/O-Modul IP2330-Bxxx kombiniert vier digitale Eingänge und vier digitale Ausgänge auf einem Gerät. Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 2 A; sie sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Der Summenstrom der vier Ausgänge ist auf 4 A begrenzt. Damit eignen sich diese Baugruppen besonders für Anwendungen, bei denen nicht alle Ausgänge gleichzeitig aktiv sind oder bei denen nicht alle Aktoren Signalströme von 2 A benötigen. Der Signalzustand wird jeweils über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über schnappbare Steckverbinder Ø8 mm.
Produktstatus:
Servicephase | Evtl. mit anderen technischen Eigenschaften bzw. Ausstattungen bei einer Service-Bestellung oder Reparatur
Produktvarianten | Kommunikation | Businterface |
---|---|---|
IP2330-B200 | Lightbus | 2 x LWL-Buchsen für Stecker ZS1020-0010 |
IP2330-B310 | PROFIBUS | 1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert |
IP2330-B318 | PROFIBUS | 1 x M12-Buchse, 5-polig, 1 x M12-Stecker, 5-polig (T-Stück integriert), B-kodiert |
IP2330-B400 | Interbus | 1 x M23-Buchse, 9-polig, 1 x M23-Stecker, 9-polig |
IP2330-B510 | CANopen | 1 x M12-Stecker, 5-polig |
IP2330-B518 | CANopen | 1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert) |
IP2330-B520 | DeviceNet | 1 x M12-Stecker, 5-polig |
IP2330-B528 | DeviceNet | 1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert) |
IP2330-B730 | Modbus RTU | 1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert |
IP2330-B800 | RS485/RS422 | 1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert |
IP2330-B810 | RS232 | 1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen