LösenAnheftenSchließen

IP2300-Bxxx | Feldbus Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, Ø8

IP23x0-Bxxx, Ø8, schnappbar

IP23x0-Bxxx, Ø8, schnappbar

Feldbusanschluss (feldbusabhängig)
Ø8-Steckverbinder für Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
Stromversorgung-Einspeisung
Stromversorgung-Weiterleitung
1 | +24 V DC US
3 | GND
4 | In-/Output
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GND
4 | GND
2-Leiter
3-Leiter
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
Eingänge 
Ausgänge 
IP23x0-Bxxx, Ø8, schnappbar

IP23x0-Bxxx, Ø8, schnappbar

Das digitale I/O-Modul IP2300-Bxxx kombiniert vier digitale Eingänge und vier digitale Ausgänge auf einem Gerät. Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A; sie sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Der Signalzustand wird jeweils über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über schnappbare Steckverbinder Ø8 mm.

Produktstatus:

Servicephase | Evtl. mit anderen technischen Eigenschaften bzw. Ausstattungen bei einer Service-Bestellung oder Reparatur

ProduktvariantenKommunikationBusinterface
IP2300-B200Lightbus2 x LWL-Buchsen für Stecker ZS1020-0010
IP2300-B310PROFIBUS1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert
IP2300-B318PROFIBUS1 x M12-Buchse, 5-polig, 1 x M12-Stecker, 5-polig (T-Stück integriert), B-kodiert
IP2300-B400Interbus1 x M23-Buchse, 9-polig, 1 x M23-Stecker, 9-polig
IP2300-B510CANopen1 x M12-Stecker, 5-polig
IP2300-B518CANopen1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert)
IP2300-B520DeviceNet1 x M12-Stecker, 5-polig
IP2300-B528DeviceNet1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert)
IP2300-B730Modbus RTU1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert
IP2300-B800RS485/RS4221 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert
IP2300-B810RS2321 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen