LösenAnheftenSchließen

IP2300-B518 | Feldbus Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, CANopen, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, Ø8, integriertes T-Stück

IP23x0-Bxxx, Ø8, schnappbar

IP23x0-Bxxx, Ø8, schnappbar

Feldbusanschluss (feldbusabhängig)
Ø8-Steckverbinder für Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
Stromversorgung-Einspeisung
Stromversorgung-Weiterleitung
1 | +24 V DC US
3 | GND
4 | In-/Output
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GND
4 | GND
2-Leiter
3-Leiter
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
Eingänge 
Ausgänge 
IP23x0-Bxxx, Ø8, schnappbar

IP23x0-Bxxx, Ø8, schnappbar

Das digitale I/O-Modul IP2300-Bxxx kombiniert vier digitale Eingänge und vier digitale Ausgänge auf einem Gerät. Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A; sie sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Der Signalzustand wird jeweils über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über schnappbare Steckverbinder Ø8 mm.

Produktstatus:

Servicephase | Evtl. mit anderen technischen Eigenschaften bzw. Ausstattungen bei einer Service-Bestellung oder Reparatur. Empfohlene Alternative: IP2301-B518

Produktinformationen

Technische Daten digitale Ein-/AusgängeIP2300-Bxxx
Anzahl Kanäle4 Eingänge + 4 Ausgänge
Anschluss Ein-/AusgängeØ8, schnappbar
Eingangsfilter3,0 ms
Signalspannung „0“-3…+5 V
Signalspannung „1“11…30 V, 6 mA Eingangsstrom (EN 61131-2, Typ 2)
Sensorversorgungaus Steuerspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Nennlastspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsstrom max.0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest
Kurzschlussstrom1,5 A typ.
Stromaufn. Lastspannung20 mA typ. je Kanal
Stromaufnahme aus US (ohne Sensorstrom)siehe Dokumentation
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Breite im Prozessabbild4 Inputs + 4 Outputs
PotenzialtrennungKanäle/Steuerspannung: nein, zwischen den Kanälen: nein, Steuerspannung/Feldbus: abhängig vom Bussystem
Technische DatenIP2300-B518
Erweiterungsmodule
Digitale Peripheriesignaleentsprechend I/O-Variante
Analoge Peripheriesignaleentsprechend I/O-Variante
Anzahl PDOs (CANopen)16 Sende- und 16 Empfangsprozessdatenobjekte
Weitere CANopen-FeaturesLife-/Nodeguarding, Emergency-Objekt, variables Mapping, Store/Restore
Konfigurationsmöglichkeitüber KS2000 oder die Steuerung (Servicedatenobjekte)
Übertragungsratenautomatische Erkennung von 10 kBaud bis 1 MBaud
Businterface1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert)
Übertragungsmediumabgeschirmtes, verdrilltes Kupferkabel, 2 x Signal, 1 x CAN-Ground (empfohlen)
SpannungsversorgungSteuerspannung: 24 V DC (-15 %/+20 %); Lastspannung: entsprechend I/O-Variante
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Stromaufnahme Steuerspg.45 mA + Stromaufnahme Sensorversorgung, max. 0,5 A
Stromaufn. Lastspannungentsprechend I/O-Variante
PotenzialtrennungSteuerspannung/Feldbus: 500 V, Steuerspannung/Ein- bzw. Ausgänge: entsprechend I/O-Variante
I/O-Kommunikationsartenereignisgesteuert, zyklisch, synchronisiert, Polling
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenXXL-Gehäuse
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 210 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen