LösenAnheftenSchließen

IP1010-Bxxx | Feldbus Box, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 0,2 ms, Ø8

IP10x0-Bxxx, Ø8, schnappbar

IP10x0-Bxxx, Ø8, schnappbar

Feldbusanschluss (feldbusabhängig)
Ø8-Steckverbinder für Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
Stromversorgung-Einspeisung
Stromversorgung-Weiterleitung
1 | +24 V DC US
3 | GND
4 | Input
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GND
4 | GND
2-Leiter
3-Leiter
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
IP10x0-Bxxx, Ø8, schnappbar

IP10x0-Bxxx, Ø8, schnappbar

Der Digital-Eingang IP1010-Bxxx erfasst die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über schnappbare Steckverbinder Ø8 mm.

Die Sensoren werden aus der Steuerspannung US versorgt. Die Lastspannung UP wird im Eingangsmodul nicht verwendet; sie kann jedoch zur Weiterleitung optional angeschlossen werden.

Produktstatus:

Servicephase | Evtl. mit anderen technischen Eigenschaften bzw. Ausstattungen bei einer Service-Bestellung oder Reparatur

ProduktvariantenKommunikationBusinterface
IP1010-B200Lightbus2 x LWL-Buchsen für Stecker ZS1020-0010
IP1010-B310PROFIBUS1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert
IP1010-B318PROFIBUS1 x M12-Buchse, 5-polig, 1 x M12-Stecker, 5-polig (T-Stück integriert), B-kodiert
IP1010-B400Interbus1 x M23-Buchse, 9-polig, 1 x M23-Stecker, 9-polig
IP1010-B510CANopen1 x M12-Stecker, 5-polig
IP1010-B518CANopen1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert)
IP1010-B520DeviceNet1 x M12-Stecker, 5-polig
IP1010-B528DeviceNet1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert)
IP1010-B730Modbus RTU1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert
IP1010-B800RS485/RS4221 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert
IP1010-B810RS2321 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen