![IP1010-B318 | Feldbus Box, 8-Kanal-Digital-Eingang, PROFIBUS, 24 V DC, 0,2 ms, Ø8, integriertes T-Stück](https://multimedia.beckhoff.com/media/ip1000-bxxx__web_preview.png)
Der Digital-Eingang IP1010-Bxxx erfasst die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über schnappbare Steckverbinder Ø8 mm.
Die Sensoren werden aus der Steuerspannung US versorgt. Die Lastspannung UP wird im Eingangsmodul nicht verwendet; sie kann jedoch zur Weiterleitung optional angeschlossen werden.
Produktstatus:
Servicephase | Evtl. mit anderen technischen Eigenschaften bzw. Ausstattungen bei einer Service-Bestellung oder Reparatur. Empfohlene Alternative: IP1011-B318
Produktinformationen
Systemdaten | PROFIBUS DP | IPxxxx-B31x, IL230x-B31x, IL230x-C31x |
---|---|
Anzahl I/O-Stationen | 100 mit Repeater |
Anzahl I/O-Punkte | ca. 6.000, masterabhängig |
Übertragungsmedium | abgeschirmtes Kupferkabel 2 x 0,25 mm² |
Länge zwischen Stationen | 1.200 m 1.000 m 400 m 200 m 100 m |
Übertragungsraten | 9,6/19,2/93,75 kBaud 187,5 kBaud 500 kBaud 1.500 kBaud …3/6/12 MBaud |
Übertragungszeit | ca. 0,5 ms bei 10 Stationen für je 32-Bit-Input/-Output |
Technische Daten digitale Eingänge | IP1010-Bxxx |
---|---|
Anzahl Eingänge | 8 |
Anschluss Eingänge | Ø8, schnappbar |
Nennspannung Eingänge | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Eingangsfilter | 0,2 ms |
Signalspannung „0“ | -3…+5 V (EN 61131-2, Typ 2) |
Signalspannung „1“ | 11…30 V (EN 61131-2, Typ 2) |
Eingangsstrom | 6 mA typ. (EN 61131-2, Typ 2) |
Sensorversorgung | aus Steuerspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest |
Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig |
Breite im Prozessabbild | 8 Inputs |
Stromaufnahme aus US (ohne Sensorstrom) | siehe Dokumentation |
Potenzialtrennung | Kanäle/Steuerspannung: nein, zwischen den Kanälen: nein, Steuerspannung/Feldbus: abhängig vom Bussystem |
Technische Daten | IP1010-B318 |
---|---|
Konfigurationsmöglichkeit | über KS2000 oder die Steuerung, DP-V1-Erweiterungen werden unterstützt |
Übertragungsraten | automatische Erkennung bis max. 12 MBaud |
Businterface | 1 x M12-Buchse, 5-polig, 1 x M12-Stecker, 5-polig (T-Stück integriert), B-kodiert |
Spannungsversorgung | Steuerspannung: 24 V DC (-15 %/+20 %); Lastspannung: entsprechend I/O-Variante |
Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig |
Stromaufnahme Steuerspg. | 85 mA + Stromaufnahme Sensorversorgung, max. 0,5 A |
Stromaufn. Lastspannung | entsprechend I/O-Variante |
Potenzialtrennung | Steuerspannung/Feldbus: nein, Steuerspannung/Ein- bzw. Ausgänge: entsprechend I/O-Variante |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | XXL-Gehäuse |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 210 mm x 26,5 mm |