LösenAnheftenSchließen

IL2302-Cxxx | SPS Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M12

IL2302-Cxxx | SPS Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M12

IL2302-Cxxx | SPS Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M12

IL2302-Cxxx | SPS Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M12

IL2302-Cxxx | SPS Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M12

Das SPS-Box-Modul IL2302-Cxxx kombiniert vier digitale Eingänge und vier digitale Ausgänge auf einem Gerät. Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A, sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Der Signalzustand wird jeweils über Leuchtdioden angezeigt. Der Anschluss der Signale erfolgt über schraubbare M12-Steckverbinder.

Produktstatus:

Servicephase | Evtl. mit anderen technischen Eigenschaften bzw. Ausstattungen bei einer Service-Bestellung oder Reparatur

ProduktvariantenKommunikationBusinterface
IL2302-C310IP-Link1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert
IL2302-C318IP-Link1 x M12-Buchse, 5-polig, 1 x M12-Stecker, 5-polig (T-Stück integriert), B-kodiert
IL2302-C810IP-Link1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert
IL2302-C900IP-Link1 x RJ45-Buchse

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen