LösenAnheftenSchließen

VUI2000 | Tabellarische Produktübersicht

VUI2000 | Units

VUI2000 | Units

Spektrale Empfindlichkeit
monochrom color
Pixelanzahl
2,3 MP VUI2000-0208
2,3 MP, f = 8 mm, 167 fps, ∆px = 3,45 µm
VUI2001-0208
2,3 MP, f = 8 mm, 167 fps, ∆px = 3,45 µm
VUI2000-0212
2,3 MP, f = 12 mm, 167 fps, ∆px = 3,45 µm
VUI2001-0212
2,3 MP, f = 12 mm, 167 fps, ∆px = 3,45 µm
VUI2000-0216 Neu
2,3 MP, f = 16 mm, 167 fps, ∆px = 3,45 µm
VUI2001-0216 Neu
2,3 MP, f = 16 mm, 167 fps, ∆px = 3,45 µm
3,1 MP VUI2000-0308
3,1 MP, f = 8 mm, 55 fps, ∆px = 3,45 µm
VUI2001-0308
3,1 MP, f = 8 mm, 55 fps, ∆px = 3,45 µm
VUI2000-0312
3,1 MP, f = 12 mm, 55 fps, ∆px = 3,45 µm
VUI2001-0312
3,1 MP, f = 12 mm, 55 fps, ∆px = 3,45 µm
VUI2000-0316 Neu
3,1 MP, f = 16 mm, 55 fps, ∆px = 3,45 µm
VUI2001-0316 Neu
3,1 MP, f = 16 mm, 55 fps, ∆px = 3,45 µm
5,0 MP VUI2000-0512
5,0 MP, f = 12 mm, 35 fps, ∆px = 3,45 µm
VUI2001-0512
5,0 MP, f = 12 mm, 35 fps, ∆px = 3,45 µm
VUI2000-0516
5,0 MP, f = 16 mm, 35 fps, ∆px = 3,45 µm
VUI2001-0516
5,0 MP, f = 16 mm, 35 fps, ∆px = 3,45 µm

Angegebene Werte unter dem Produkt: Pixelanzahl, Brennweite, max. Bildrate, Pixelgröße