LösenAnheftenSchließen

VUI2001-0312 | Flächenkamera-Unit, 2,5 GBit/s, Sony IMX265, color, 3,1 MP, integrierte Beleuchtung und fokussierbare Optik, f = 12 mm

VUI2001-0312 | Flächenkamera-Unit, 2,5 GBit/s, Sony IMX265, color, 3,1 MP, integrierte Beleuchtung und fokussierbare Optik, f = 12 mm

VUI2001-0312 | Flächenkamera-Unit, 2,5 GBit/s, Sony IMX265, color, 3,1 MP, integrierte Beleuchtung und fokussierbare Optik, f = 12 mm

VUI2001-0312 | Flächenkamera-Unit, 2,5 GBit/s, Sony IMX265, color, 3,1 MP, integrierte Beleuchtung und fokussierbare Optik, f = 12 mm

VUI2001-0312 | Flächenkamera-Unit, 2,5 GBit/s, Sony IMX265, color, 3,1 MP, integrierte Beleuchtung und fokussierbare Optik, f = 12 mm

VUI2001-0312 | Flächenkamera-Unit, 2,5 GBit/s, Sony IMX265, color, 3,1 MP, integrierte Beleuchtung und fokussierbare Optik, f = 12 mm

VUI2001-0312 | Flächenkamera-Unit, 2,5 GBit/s, Sony IMX265, color, 3,1 MP, integrierte Beleuchtung und fokussierbare Optik, f = 12 mm

VUI2001-0312 | Flächenkamera-Unit, 2,5 GBit/s, Sony IMX265, color, 3,1 MP, integrierte Beleuchtung und fokussierbare Optik, f = 12 mm

VUI2001-0312 | Flächenkamera-Unit, 2,5 GBit/s, Sony IMX265, color, 3,1 MP, integrierte Beleuchtung und fokussierbare Optik, f = 12 mm

Die Unit VUI20x1 ist eine vollständige IP65/67-Einheit aus Kamera, Beleuchtung und fokussierbarer Optik mit Liquid-Lens-Technologie. Sie erzeugt hochwertiges farbiges Bildmaterial für industrielle Bildverarbeitungsprozesse. Die Spannungsversorgung erfolgt über EtherCAT P. Als vollwertiger Teilnehmer ist die Unit mit allen EtherCAT-basierten Maschinenprozessen synchronisierbar. Die Bilddaten werden mit einer Bandbreite von 2,5 GBit/s an die übergeordnete Steuerung übertragen. Die Lichtfarbe und die Pulsintensität der integrierten Multicolor-LED-Ringbeleuchtung können über die Steuerung an das Produkt angepasst werden. Eine Fokus-Anpassung zur Laufzeit erfolgt über die Steuerung der Flüssiglinse.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung Dezember 2024

Produktinformationen

Technische DatenVUI2001-0312
SensorSony IMX265, CMOS, globaler Shutter
Sensorgröße1/1,8" (8,8 mm)
Spektrale Empfindlichkeitcolor
Pixelanzahl3,1 MP
Pixelgröße3,45 µm
Brennweite12 mm
Bildauflösung (H x V)2048 x 1536
Max. Bildrate55 fps
Bittiefe12
PixelformateMono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p, BayerGR
BildausgabeGigE Vision 2.1 unterstützt via Ethernet
SynchronisationModus 1: EtherCAT P
Modus 2: Digital-Eingang
SpannungsversorgungModus 1: EtherCAT P
Modus 2: 24 V DC (-15 %/+20 %)
Max. Leistungsaufnahme14 W
AnschlusstechnikM8, Buchse, 4-polig, P-kodiert
M12, Buchse, 8-polig, X-kodiert
Blende4,5
Arbeitsabstand unterer Bereich40 mm
Arbeitsabstand oberer Bereichunendlich
Fokuseinstellungelektronisch
Frontglasthermisch gehärtet, doppelseitig entspiegelt
Lichtfarbeorange: 612 nm, grün: 545 nm, blau: 452 nm, infrarot: 853 nm, weiß: 6560 K, RA >80
Spitzenleistung430 W (elektrisch, VIS-LEDs, max. 500 µs)
Abstrahlwinkel40°
Lichtverteilungengstrahlend
Abmessungen (B x H x T)72 mm x 72 mm x 77 mm
Gewicht650 g
SchutzartIP65/67
Betriebstemperaturbereich0…+60 °C
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, UKCA, EAC, RoHS, WEEE

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen