Die Unit VUI20x0 ist eine vollständige IP65/67-Einheit aus Kamera, Beleuchtung und fokussierbarer Optik mit Liquid-Lens-Technologie. Sie erzeugt hochwertiges monochromes Bildmaterial für industrielle Bildverarbeitungsprozesse. Die Spannungsversorgung erfolgt über EtherCAT P. Als vollwertiger Teilnehmer ist die Unit mit allen EtherCAT-basierten Maschinenprozessen synchronisierbar. Die Bilddaten werden mit einer Bandbreite von 2,5 GBit/s an die übergeordnete Steuerung übertragen. Die Lichtfarbe und die Pulsintensität der integrierten Multicolor-LED-Ringbeleuchtung können über die Steuerung an das Produkt angepasst werden. Eine Fokus-Anpassung zur Laufzeit erfolgt über die Steuerung der Flüssiglinse.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2024
Produktinformationen
Technische Daten | VUI2000-0312 |
---|---|
Sensor | Sony IMX265, CMOS, globaler Shutter |
Sensorgröße | 1/1,8" (8,8 mm) |
Spektrale Empfindlichkeit | monochrom |
Pixelanzahl | 3,1 MP |
Pixelgröße | 3,45 µm |
Brennweite | 12 mm |
Bildauflösung (H x V) | 2048 x 1536 |
Max. Bildrate | 55 fps |
Bittiefe | 12 |
Pixelformate | Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p |
Bildausgabe | GigE Vision 2.1 unterstützt via Ethernet |
Synchronisation | Modus 1: EtherCAT P Modus 2: Digital-Eingang |
Spannungsversorgung | Modus 1: EtherCAT P
Modus 2: 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Max. Leistungsaufnahme | 14 W |
Anschlusstechnik | M8, Buchse, 4-polig, P-kodiert
M12, Buchse, 8-polig, X-kodiert |
Blende | 4,5 |
Arbeitsabstand unterer Bereich | 40 mm |
Arbeitsabstand oberer Bereich | unendlich |
Fokuseinstellung | elektronisch |
Frontglas | thermisch gehärtet, doppelseitig entspiegelt |
Lichtfarbe | orange: 612 nm, grün: 545 nm, blau: 452 nm, infrarot: 853 nm, weiß: 6560 K, RA >80 |
Spitzenleistung | 430 W (elektrisch, VIS-LEDs, max. 500 µs) |
Abstrahlwinkel | 40° |
Lichtverteilung | engstrahlend |
Abmessungen (B x H x T) | 72 mm x 72 mm x 77 mm |
Gewicht | 650 g |
Schutzart | IP65/67 |
Betriebstemperaturbereich | 0…+60 °C |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, UKCA, EAC, RoHS, WEEE |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen