LösenAnheftenSchließen

VUI2000 | Flächenkamera-Unit

Die Auflösung der Kamerasensoren der Serie VUI2000 reicht von 2,3 bis 5,0 Megapixel. Es ist jeweils eine Color- und eine Monochrom-Variante mit Global-Shutter verfügbar.
Die Auflösung der Kamerasensoren der Serie VUI2000 reicht von 2,3 bis 5,0 Megapixel. Es ist jeweils eine Color- und eine Monochrom-Variante mit Global-Shutter verfügbar.

Die Funktionskomponenten der Unit sind in einem optisch ansprechenden Gehäuse aus eloxiertem Aluminium in Schutzklasse IP65/67 gekapselt. Das thermisch gehärtete und entspiegelte Glas sorgt für hohe mechanische und chemische Beständigkeit bei Reinigung und Handling. Der EtherCAT P-Anschluss der VUI ist seitlich orientiert und ermöglicht die Montage mit geringer Bautiefe in der optischen Achse, wobei große Montageflächen eine gute Wärmeableitung sicherstellen. Durch den dedizierten, ebenfalls seitlich angeordneten Erdungsanschluss lassen sich Erdungs- und EMV-Konzepte leicht umsetzen.

Die Auflösung der Kamerasensoren der Serie VUI2000 reicht von 2,3 bis 5,0 Megapixel. Es ist jeweils eine Color- und eine Monochrom-Variante mit Global-Shutter verfügbar.

Die integrierte Multicolor-LED-Beleuchtung erzeugt konstante Lichtverhältnisse für gleichbleibend qualitativ hochwertige Abbildungen. Auch im spektral anpassbaren Pulsbetrieb sorgt sie für den bestmöglichen Kontrastunterschied zwischen dem Prüfmerkmal und seiner Umgebung. Die Lichtfarbe einer Beleuchtungsbaugruppe kann objektbezogen farb- und helligkeitsspezifisch eingestellt werden. Die volle Integration in EtherCAT ermöglicht die individuelle Einstellung der Lichtfarbe, der Helligkeit und die Triggerung für jedes einzelne Prüfobjekt.

Ihre Auswahl:
    • VUI2000-0208 | Flächenkamera-Unit, 2,5 GBit/s, Sony IMX392, monochrom, 2,3 MP, integrierte Beleuchtung und fokussierbare Optik, f = 8 mm

      VUI2000-0208 | Flächenkamera-Unit, 2,5 GBit/s, Sony IMX392, monochrom, 2,3 MP, integrierte Beleuchtung und fokussierbare Optik, f = 8 mm

      Sensor:
      Sony IMX392, CMOS, globaler Shutter
      Spektrale Empfindlichkeit:
      monochrom
      Pixelanzahl:
      2,3 MP
      Brennweite:
      8 mm
    • VUI2001-0208 | Flächenkamera-Unit, 2,5 GBit/s, Sony IMX392, color, 2,3 MP, integrierte Beleuchtung und fokussierbare Optik, f = 8 mm

      VUI2001-0208 | Flächenkamera-Unit, 2,5 GBit/s, Sony IMX392, color, 2,3 MP, integrierte Beleuchtung und fokussierbare Optik, f = 8 mm

      Sensor:
      Sony IMX392, CMOS, globaler Shutter
      Spektrale Empfindlichkeit:
      color
      Pixelanzahl:
      2,3 MP
      Brennweite:
      8 mm
    • VUI2000-0212 | Flächenkamera-Unit, 2,5 GBit/s, Sony IMX392, monochrom, 2,3 MP, integrierte Beleuchtung und fokussierbare Optik, f = 12 mm

      VUI2000-0212 | Flächenkamera-Unit, 2,5 GBit/s, Sony IMX392, monochrom, 2,3 MP, integrierte Beleuchtung und fokussierbare Optik, f = 12 mm

      Sensor:
      Sony IMX392, CMOS, globaler Shutter
      Spektrale Empfindlichkeit:
      monochrom
      Pixelanzahl:
      2,3 MP
      Brennweite:
      12 mm
    • VUI2001-0212 | Flächenkamera-Unit, 2,5 GBit/s, Sony IMX392, color, 2,3 MP, integrierte Beleuchtung und fokussierbare Optik, f = 12 mm

      VUI2001-0212 | Flächenkamera-Unit, 2,5 GBit/s, Sony IMX392, color, 2,3 MP, integrierte Beleuchtung und fokussierbare Optik, f = 12 mm

      Sensor:
      Sony IMX392, CMOS, globaler Shutter
      Spektrale Empfindlichkeit:
      color
      Pixelanzahl:
      2,3 MP
      Brennweite:
      12 mm
    • VUI2000-0216 | Flächenkamera-Unit, 2,5 GBit/s, Sony IMX392, monochrom, 2,3 MP, integrierte Beleuchtung und fokussierbare Optik, f = 16 mm

      VUI2000-0216 | Flächenkamera-Unit, 2,5 GBit/s, Sony IMX392, monochrom, 2,3 MP, integrierte Beleuchtung und fokussierbare Optik, f = 16 mmNeu

      Sensor:
      Sony IMX392, CMOS, globaler Shutter
      Spektrale Empfindlichkeit:
      monochrom
      Pixelanzahl:
      2,3 MP
      Brennweite:
      16 mm
    • VUI2001-0216 | Flächenkamera-Unit, 2,5 GBit/s, Sony IMX392, color, 2,3 MP, integrierte Beleuchtung und fokussierbare Optik, f = 16 mm

      VUI2001-0216 | Flächenkamera-Unit, 2,5 GBit/s, Sony IMX392, color, 2,3 MP, integrierte Beleuchtung und fokussierbare Optik, f = 16 mmNeu

      Sensor:
      Sony IMX392, CMOS, globaler Shutter
      Spektrale Empfindlichkeit:
      color
      Pixelanzahl:
      2,3 MP
      Brennweite:
      16 mm
    • VUI2000-0308 | Flächenkamera-Unit, 2,5 GBit/s, Sony IMX265, monochrom, 3,1 MP, integrierte Beleuchtung und fokussierbare Optik, f = 8 mm

      VUI2000-0308 | Flächenkamera-Unit, 2,5 GBit/s, Sony IMX265, monochrom, 3,1 MP, integrierte Beleuchtung und fokussierbare Optik, f = 8 mm

      Sensor:
      Sony IMX265, CMOS, globaler Shutter
      Spektrale Empfindlichkeit:
      monochrom
      Pixelanzahl:
      3,1 MP
      Brennweite:
      8 mm
    • VUI2001-0308 | Flächenkamera-Unit, 2,5 GBit/s, Sony IMX265, color, 3,1 MP, integrierte Beleuchtung und fokussierbare Optik, f = 8 mm

      VUI2001-0308 | Flächenkamera-Unit, 2,5 GBit/s, Sony IMX265, color, 3,1 MP, integrierte Beleuchtung und fokussierbare Optik, f = 8 mm

      Sensor:
      Sony IMX265, CMOS, globaler Shutter
      Spektrale Empfindlichkeit:
      color
      Pixelanzahl:
      3,1 MP
      Brennweite:
      8 mm
    • VUI2000-0312 | Flächenkamera-Unit, 2,5 GBit/s, Sony IMX265, monochrom, 3,1 MP, integrierte Beleuchtung und fokussierbare Optik, f = 12 mm

      VUI2000-0312 | Flächenkamera-Unit, 2,5 GBit/s, Sony IMX265, monochrom, 3,1 MP, integrierte Beleuchtung und fokussierbare Optik, f = 12 mm

      Sensor:
      Sony IMX265, CMOS, globaler Shutter
      Spektrale Empfindlichkeit:
      monochrom
      Pixelanzahl:
      3,1 MP
      Brennweite:
      12 mm
    • VUI2001-0312 | Flächenkamera-Unit, 2,5 GBit/s, Sony IMX265, color, 3,1 MP, integrierte Beleuchtung und fokussierbare Optik, f = 12 mm

      VUI2001-0312 | Flächenkamera-Unit, 2,5 GBit/s, Sony IMX265, color, 3,1 MP, integrierte Beleuchtung und fokussierbare Optik, f = 12 mm

      Sensor:
      Sony IMX265, CMOS, globaler Shutter
      Spektrale Empfindlichkeit:
      color
      Pixelanzahl:
      3,1 MP
      Brennweite:
      12 mm
    • VUI2000-0316 | Flächenkamera-Unit, 2,5 GBit/s, Sony IMX265, monochrom, 3,1 MP, integrierte Beleuchtung und fokussierbare Optik, f = 16 mm

      VUI2000-0316 | Flächenkamera-Unit, 2,5 GBit/s, Sony IMX265, monochrom, 3,1 MP, integrierte Beleuchtung und fokussierbare Optik, f = 16 mmNeu

      Sensor:
      Sony IMX265, CMOS, globaler Shutter
      Spektrale Empfindlichkeit:
      monochrom
      Pixelanzahl:
      3,1 MP
      Brennweite:
      16 mm
    • VUI2001-0316 | Flächenkamera-Unit, 2,5 GBit/s, Sony IMX265, color, 3,1 MP, integrierte Beleuchtung und fokussierbare Optik, f = 16 mm

      VUI2001-0316 | Flächenkamera-Unit, 2,5 GBit/s, Sony IMX265, color, 3,1 MP, integrierte Beleuchtung und fokussierbare Optik, f = 16 mmNeu

      Sensor:
      Sony IMX265, CMOS, globaler Shutter
      Spektrale Empfindlichkeit:
      color
      Pixelanzahl:
      3,1 MP
      Brennweite:
      16 mm
    • VUI2000-0512 | Flächenkamera-Unit, 2,5 GBit/s, Sony IMX264, monochrom, 5,0 MP, integrierte Beleuchtung und fokussierbare Optik, f = 12 mm

      VUI2000-0512 | Flächenkamera-Unit, 2,5 GBit/s, Sony IMX264, monochrom, 5,0 MP, integrierte Beleuchtung und fokussierbare Optik, f = 12 mm

      Sensor:
      Sony IMX264, CMOS, globaler Shutter
      Spektrale Empfindlichkeit:
      monochrom
      Pixelanzahl:
      5,0 MP
      Brennweite:
      12 mm
    • VUI2001-0512 | Flächenkamera-Unit, 2,5 GBit/s, Sony IMX264, color, 5,0 MP, integrierte Beleuchtung und fokussierbare Optik, f = 12 mm

      VUI2001-0512 | Flächenkamera-Unit, 2,5 GBit/s, Sony IMX264, color, 5,0 MP, integrierte Beleuchtung und fokussierbare Optik, f = 12 mm

      Sensor:
      Sony IMX264, CMOS, globaler Shutter
      Spektrale Empfindlichkeit:
      color
      Pixelanzahl:
      5,0 MP
      Brennweite:
      12 mm
    • VUI2000-0516 | Flächenkamera-Unit, 2,5 GBit/s, Sony IMX264, monochrom, 5,0 MP, integrierte Beleuchtung und fokussierbare Optik, f = 16 mm

      VUI2000-0516 | Flächenkamera-Unit, 2,5 GBit/s, Sony IMX264, monochrom, 5,0 MP, integrierte Beleuchtung und fokussierbare Optik, f = 16 mm

      Sensor:
      Sony IMX264, CMOS, globaler Shutter
      Spektrale Empfindlichkeit:
      monochrom
      Pixelanzahl:
      5,0 MP
      Brennweite:
      16 mm
    • VUI2001-0516 | Flächenkamera-Unit, 2,5 GBit/s, Sony IMX264, color, 5,0 MP, integrierte Beleuchtung und fokussierbare Optik, f = 16 mm

      VUI2001-0516 | Flächenkamera-Unit, 2,5 GBit/s, Sony IMX264, color, 5,0 MP, integrierte Beleuchtung und fokussierbare Optik, f = 16 mm

      Sensor:
      Sony IMX264, CMOS, globaler Shutter
      Spektrale Empfindlichkeit:
      color
      Pixelanzahl:
      5,0 MP
      Brennweite:
      16 mm