VOS2000 | Objektive
VOS2000 | Objektive |
||||
Bildkreis Ø 11 mm | ||||
Brennweite | ||||
6 mm |
VOS2000-0625 2,0 µm, f = 6 mm, f/2,5 |
|||
8 mm |
VOS2000-0822 2,0 µm, f = 8 mm, f/2,2 |
|||
12 mm |
VOS2000-1218 2,0 µm, f = 12 mm, f/1,8 |
|||
16 mm |
VOS2000-1616 2,0 µm, f = 16 mm, f/1,6 |
|||
25 mm |
VOS2000-2516 2,0 µm, f = 25 mm, f/1,6 |
|||
35 mm |
VOS2000-3522 2,0 µm, f = 35 mm, f/2,2 |
|||
50 mm |
VOS2000-5028 2,0 µm, f = 50 mm, f/2,8 |
Angegebene Werte unter dem Produkt: Pixelgröße, Brennweite, Anfangsblende