LösenAnheftenSchließen

VOS2000-2516 | Objektiv, C-Mount, Bildkreis 11 mm, Pixelgröße bis zu 2,0 µm, f = 25 mm, f/1,6

VOS2000-2516 | Objektiv, C-Mount, Bildkreis 11 mm, Pixelgröße bis zu 2,0 µm, f = 25 mm, f/1,6

VOS2000-2516 | Objektiv, C-Mount, Bildkreis 11 mm, Pixelgröße bis zu 2,0 µm, f = 25 mm, f/1,6

VOS2000-2516 | Objektiv, C-Mount, Bildkreis 11 mm, Pixelgröße bis zu 2,0 µm, f = 25 mm, f/1,6

VOS2000-2516 | Objektiv, C-Mount, Bildkreis 11 mm, Pixelgröße bis zu 2,0 µm, f = 25 mm, f/1,6

VOS2000-2516 | Objektiv, C-Mount, Bildkreis 11 mm, Pixelgröße bis zu 2,0 µm, f = 25 mm, f/1,6

VOS2000-2516 | Objektiv, C-Mount, Bildkreis 11 mm, Pixelgröße bis zu 2,0 µm, f = 25 mm, f/1,6

VOS2000-2516 | Objektiv, C-Mount, Bildkreis 11 mm, Pixelgröße bis zu 2,0 µm, f = 25 mm, f/1,6

VOS2000-2516 | Objektiv, C-Mount, Bildkreis 11 mm, Pixelgröße bis zu 2,0 µm, f = 25 mm, f/1,6

Das C-Mount-Objektiv VOS2000 mit robustem und montagefreundlichen Design ist ideal zur Anwendung in den rauen Umgebungsbedingungen der industriellen Automatisierung. Der Fokus und die Festblende sind agil einstellbar und werden mit kompakten Schrauben leicht und präzise arretiert. Die Breitbandentspiegelung reicht von 420 nm bis 1050 nm. Die Vibrationsfestigkeit ermöglicht zuverlässige Messungen im sichtbaren und nahen Infrarotbereich. Das VOS2000 ist für Kamerasensoren bis zu einem Format von 2/3″ geeignet.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenVOS2000-2516
BildkreisØ 11 mm
Pixelgröße2,0 µm
Brennweite25 mm
Blendef/1.6…f/16
Blendeneinstellungmanuell
Sensorgröße2/3" (11 mm)
Max. Bildwinkel 19,4° x 14,6°
Auflösung250 Lp/mm
Arbeitsabstand unterer Bereich150 mm
Arbeitsabstand oberer Bereichunendlich
Spektralbereich420…1050 nm
ObjektivanschlussC-Mount
FiltergewindeM35,5 x 0,5
Abmessungen (Ø x T)42 x 38,3 mm
SchutzartIP67, mit Objektivschutztubus
Betriebstemperaturbereich0…+60 °C
Lagertemperatur-10…+60 °C
Schwingungs-/SchockfestigkeitIEC60068-2-6

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen