Das C-Mount-Objektiv VOS2000 mit robustem und montagefreundlichen Design ist ideal zur Anwendung in den rauen Umgebungsbedingungen der industriellen Automatisierung. Der Fokus und die Festblende sind agil einstellbar und werden mit kompakten Schrauben leicht und präzise arretiert. Die Breitbandentspiegelung reicht von 420 nm bis 1050 nm. Die Vibrationsfestigkeit ermöglicht zuverlässige Messungen im sichtbaren und nahen Infrarotbereich. Das VOS2000 ist für Kamerasensoren bis zu einem Format von 2/3″ geeignet.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | VOS2000-1218 |
---|---|
Bildkreis | Ø 11 mm |
Pixelgröße | 2,0 µm |
Brennweite | 12 mm |
Blende | f/1.8…f/16 |
Blendeneinstellung | manuell |
Sensorgröße | 2/3" (11 mm) |
Max. Bildwinkel | 40,5° x 30,8° |
Auflösung | 250 Lp/mm |
Arbeitsabstand unterer Bereich | 150 mm |
Arbeitsabstand oberer Bereich | unendlich |
Spektralbereich | 420…1050 nm |
Objektivanschluss | C-Mount |
Filtergewinde | M35,5 x 0,5 |
Abmessungen (Ø x T) | 42 x 41,7 mm |
Schutzart | IP67, mit Objektivschutztubus |
Betriebstemperaturbereich | 0…+60 °C |
Lagertemperatur | -10…+60 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | IEC60068-2-6 |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen