Die robuste IP65/67-Industriekamera VCS20x1 erzeugt hochwertiges farbiges Bildmaterial für industrielle Bildverarbeitungsprozesse. Die Spannungsversorgung erfolgt über EtherCAT P. Als vollwertiger Teilnehmer ist sie mit allen EtherCAT-basierten Maschinenprozessen synchronisierbar. Die Bilddaten werden mit einer Bandbreite von 2,5 GBit/s an die übergeordnete Steuerung übertragen.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2024
Produktinformationen
Technische Daten | VCS2021-0500 |
---|---|
Produktgruppe | Kameras |
Kategorie/Ausführung | Flächenkamera |
Übertragungsrate | 2,5 GBit/s |
Sensor | Sony IMX567, CMOS, globaler Shutter |
Sensorgröße | 1/1,8" (8,8 mm) |
Spektrale Empfindlichkeit | color |
Pixelanzahl | 5,1 MP |
Pixelgröße | 2,74 µm |
Bildauflösung (H x V) | 2472 x 2064 |
Max. Bildrate | 56 fps |
Bittiefe | 12 |
Pixelformate | Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p, BayerGR |
Ethernet | 1000/2500BASE-T |
Spannungsversorgung | Modus 1: EtherCAT P
Modus 2: 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Max. Leistungsaufnahme | 9 W |
Anschlusstechnik | M8, Buchse, 4-polig, P-kodiert
M12, Buchse, 8-polig, X-kodiert |
Objektivanschluss | C-Mount |
Schutzart | IP65/67, mit Objektivschutztubus und Stecker |
Gewicht | 320 g |
Abmessungen (B x H x T) | 72 mm x 72 mm x 38,4 mm |
Betriebstemperaturbereich | -10…+60 °C |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, UKCA, EAC, RoHS, WEEE |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen