![MS6040-2100-2340 | System-Modul, Netzteil, 48 V DC, 40 A, 400 V AC, Power Factor Correction](https://multimedia.beckhoff.com/media/ms6040-2100-2340_iso__web_preview.png)
Das MS6040-2100-2340 ist ein 48-V-DC-Netzteil mit einem Ausgangsstrom von 40 A. Eingangsseitig besitzt das Modul einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung. Das Ausgangsverhalten und die Ausgangsleistung sind individuell einstellbar. Zusätzlich ist das Netzteil in der Lage, Energie in die primärseitige Versorgung zurückzuspeisen.
Produktstatus:
Produktankündigung
Produktinformationen
Technische Daten | MS6040-2100-2340 |
---|---|
Produktgruppe | System-Module |
Kategorie/Ausführung | Netzteil |
Ausgangsspannung Datenstecker | 48 V DC |
Ausgangsstrom Datenstecker | 40 A |
Einspeisespannung aus Backplane | 400…480 V AC |
Netzteil | 48 V |
Performance | PFC + Rückspeisung |
Baseplate-Schnittstelle | Daten- und Leistungsstecker |
Diagnose | ja |
Hot Swap | nein |
TwinCAT-Version | TwinCAT 3 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, (UL in Vorbereitung) |
Gehäusedaten | R2S3T4 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 70 mm x 240 mm x 152 mm |
Anzahl Reihen | 2 |
Anzahl Steckplätze | 3 |
Material | Zinkdruckguss |
Kühlung | Konvektion |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+50 °C/-25…+85 °C |
Schutzart/Einbaulage | IP65/67/beliebig |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen