Das Modul MS1432-1101-2349 ist ein 3-phasiges Leistungseinspeisemodul mit Eingangssicherungen und schwarzem Hauptschalter für bis zu 32 A. Zur Versorgung der 24-V-DC-Systemspannung ist bereits ein Netzteil mit einem Ausgangsstrom von 18 A DC integriert. Des Weiteren werden mit diesem Modul typische Energiedaten wie z. B. Strom, Spannung, Wirkleistung, cos φ und Frequenz erfasst.
Produktstatus:
Produktankündigung
Produktinformationen
Technische Daten | MS1432-1101-2349 |
---|---|
Produktgruppe | System-Module |
Kategorie/Ausführung | Leistungseinspeisung |
Ausgangsspannung Datenstecker | 24 V DC |
Ausgangsspannung Leistungsstecker | 400…480 V AC |
Ausgangsstrom Datenstecker | 18 A |
Ausgangsstrom Leistungsstecker | 32 A |
Anschlusstechnik | Klemmkasten |
Einspeisespannung extern | 400 V…480 V AC |
Einspeisestrom extern | max. 32 A |
Energiemesstechnik | ja |
Farbe | schwarz |
Netzteil | 24 V |
Sicherung | ohne |
Baseplate-Schnittstelle | Daten- und Leistungsstecker |
Diagnose | Unterspannung, Überlast |
Hot Swap | nein |
TwinCAT-Version | TwinCAT 3 |
Gewicht | 2600 g |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, (UL in Vorbereitung) |
Gehäusedaten | R2S3T45 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 110 mm x 240 mm x 174 mm |
Anzahl Reihen | 2 |
Anzahl Steckplätze | 3 |
Material | Zinkdruckguss |
Kühlung | Konvektion |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+50 °C/-25…+85 °C |
Schutzart/Einbaulage | IP65/67/beliebig |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen