Das Modul MS1416-1001-1334 ist ein Leistungseinspeisemodul mit schwarzem Hauptschalter, das an einer 230 V AC Steckdose betrieben werden kann. Zur Versorgung der 24-V-DC-Steuerspannung ist ein Netzteil mit einem Ausgangsstrom von 7 A DC bereits integriert.
Produktstatus:
Produktankündigung
Produktinformationen
Technische Daten | MS1410-1001-1334 |
---|---|
Produktgruppe | System-Module |
Kategorie/Ausführung | Leistungseinspeisung |
Anschlusstechnik | B17 |
Ausgangsspannung Datenstecker | 24 V DC |
Ausgangsstrom Datenstecker | 7 A |
Einspeisespannung extern | 230 V AC |
Einspeisestrom extern | max. 10 A |
Farbe | schwarz |
Netzteil | 24 V |
Sicherung | ohne |
Baseplate-Schnittstelle | Datenstecker |
Diagnose | ja |
Hot Swap | nein |
TwinCAT-Version | TwinCAT 3 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |
Gehäusedaten | R1S3T2 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 110 mm x 110 mm x 72 mm |
Anzahl Reihen | 1 |
Anzahl Steckplätze | 3 |
Material | Zink- und Aluminium-Druckguss |
Kühlung | Konvektion |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+50 °C/-25…+85 °C |
Schutzart/Einbaulage | IP65/67/beliebig |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen