LösenAnheftenSchließen

MO2424-0900-1110 | I/O-Modul, 4-Kanal-Digital-Ausgang, Pneumatik-Integration für SMC-Ventile, 0,5 A

MO2424-0900-1110 | I/O-Modul, 4-Kanal-Digital-Ausgang, Pneumatik-Integration für SMC-Ventile, 0,5 A

MO2424-0900-1110 | I/O-Modul, 4-Kanal-Digital-Ausgang, Pneumatik-Integration für SMC-Ventile, 0,5 A

MO2424-0900-1110 | I/O-Modul, 4-Kanal-Digital-Ausgang, Pneumatik-Integration für SMC-Ventile, 0,5 A

MO2424-0900-1110 | I/O-Modul, 4-Kanal-Digital-Ausgang, Pneumatik-Integration für SMC-Ventile, 0,5 A

The MX-System series | # 6: Die I/O-Module

The MX-System series | # 6: Die I/O-Module

Die I/O-Module des MX-Systems bieten eine breite Auswahl für alle Signalarten und -richtungen. Das MO2424-0900-1110 integriert Pneumatik-Funktionen, indem es als Sockelmodul für die Aufnahme eines SMC-Ventils der Serie JSY3000 dient (kein Lieferumfang). Das Sockelmodul stellt die Ventil-Zuluft und die Ansteuersignale über sichere Ausgänge zur Verfügung. Die zur Feldebene abgehenden Schläuche werden direkt am jeweiligen Ventil angeschlossen. Es können unterschiedliche Varianten wie z. B. 3/2-, 5/2- oder 5/3-Wege-Ventile miteinander kombiniert werden.

 

Detaillierte Angaben zu den Ventilen finden Sie in der entsprechenden SMC-Dokumentation.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung auf Anfrage

Produktinformationen

Technische DatenMO2424-0900-1110
ProduktgruppeI/O-Module
Kategorie/AusführungDigital-Ausgang
TypPneumatik-Integration
AnschlusstechnikPneumatikanschluss
Kanäle4
Ausgangsspannung/-strom24 V DC/0,5 A
Sicherheitsfunktionensicher schaltbar, integrierte TwinSAFE Logic
GehäusedatenR1S1T15
Baseplate-SchnittstelleDatensteckverbinder
Anzahl Datensteckplätze1
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen