LösenAnheftenSchließen

MO2316-0000-1112 | 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M12

MO2316-0000-1112 | 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M12

MO2316-0000-1112 | 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M12

MO2316-0000-1112 | 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M12

MO2316-0000-1112 | 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M12

The MX-System series | # 6: Die I/O-Module

The MX-System series | # 6: Die I/O-Module

Die I/O-Module des MX-Systems bieten eine breite Auswahl für alle Signalarten und -richtungen. Das MO2316-0000-1112 kann mit 16 digitalen Kanälen, die jeweils als Ein- oder Ausgänge betrieben werden können, universell eingesetzt werden, um verschiedenste Ein- und Ausgänge in beliebigen Kombinationen zu betreiben. Eine Konfiguration ist nicht erforderlich, die Eingangsschaltung ist intern fest mit dem Ausgangstreiber verbunden, sodass ein gesetzter Ausgang automatisch im Eingangsprozessabbild angezeigt wird.

 

Die Ausgänge verarbeiten jeweils einen Ausgangsstrom bis max. 0,5 A und sind in Summe auf 4 A begrenzt, die Eingänge erfassen binäre Steuersignale aus der Prozessebene und übertragen sie galvanisch getrennt zur Steuerung. Der Signalzustand wird über das Display angezeigt, der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M12-Steckverbinder.

 

Zudem sind je Kanal diverse Diagnosemöglichkeiten möglich. Die kurzschlussfeste 24-V-DC-Sensor-/Aktorversorgung der M12-Steckverbinder ist elektronisch abgesichert.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenMO2316-0000-1112
ProduktgruppeI/O-Module
Kategorie/AusführungDigital-Kombi
AnschlusstechnikM12-Steckverbinder
Kanäle16
Ausgangsspannung/-strom24 V DC/0,5 A
GehäusedatenR1S1T1
Baseplate-SchnittstelleDatensteckverbinder (1-reihig)
Anzahl Steckplätze1
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…85 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen